HG60-2B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2b_type/hg602b.prj},{NB=HG60-2B25_()},{TYPE=HG60-2B},{NOT=25},{NOTX=25.000},{DP=151.99},{DO=162},{MM=34.1},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=120},{BL=56},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG60-2B23
HG60-2B
23
139.90
150
127.99
127.66
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B24
HG60-2B
24
145.95
156
134.04
134.04
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B25
HG60-2B
25
151.99
162
140.08
139.78
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B26
HG60-2B
26
158.04
168
146.13
146.13
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B27
HG60-2B
27
164.09
174
152.18
151.90
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B28
HG60-2B
28
170.14
180
158.23
158.23
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG60-2B30
HG60-2B
30
182.25
193
170.34
170.34
11.3
高频淬火
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表