B
KEMMLER
DIN69871
Adaptor sleeves
50
Zwischenhülse SK 50-2-60 DIN 69871 AD
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/din69871/adaptor20sleeves/50/zwischenhuelse20sk2050-2-6020din206987120ad/b.prj},{NB=503.07.02},{PREVIEW=503.07.02_1.png},{IDNR=503.07.02},{PRODDES=Zwischenhülse SK 50-2-60 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=32},{DF=97.5},{LPR=60},{OAL=161.75},{CCTMS=SKG},{CCFMS=17},{THSZMS=M24},{DMM=50},{CCTWS=MKG},{CZCWS=0020},{TCDCON=AT5},{WT=3.6},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001012175},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
503.07.02
503.07.02
Zwischenhülse SK 50-2-60 ...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
32
97.5
60
161.75
SKG
17
M24
50
MKG
0020
AT5
3.6
6.3
15000
KEMMLER
4250001012175
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表