Kettenführungen - Typ GR 2 für Zweifach-Ketten
Ketten Fuchs
Ketten-und Riemenführungen
Kettenführungen GR1, GR2, GR3
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/ketten-und-riemenfuehrungen/kettenfuehrung-gr1_gr2_gr3/typ_gr_2_f_zweifach_ketten.prj},{NB=Kettenfuehrungen Typ GR 2 fuer Zweifach-Ketten GR2-12B-2},{IDNR=},{CNSORDERNO=GR2-12B-2},{BZ=12 B-2},{PXB1=3/4 × 7/16''},{A=8.4},{SB=11.2},{B=45.0},{SH=3.0},{H=10},{SL=2000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung DIN 8187
ⁿ/ₐ
PXB1
p × b1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
SB
[mm]
B
[mm]
SH
[mm]
H
[mm]
SL
Standardlänge
[mm]
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-05B-2
05 B-2
8.0 × 3.0 mm
3.1
2.8
16.0
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-06B-2
06 B-2
3/8 × 7/32''
5.1
5.5
25.0
1.5
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-08B-2
08 B-2
1/2 × 5/16''
6.5
7.5
35.0
2.2
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-10B-2
10 B-2
5/8 × 3/8''
7.4
9.3
40.0
2.6
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-12B-2
12 B-2
3/4 × 7/16''
8.4
11.2
45.0
3.0
10
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-16B-2
16 B-2
1'' × 17.02 mm
15.4
16.5
48.0
3.5
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-20B-2
20 B-2
1 1/4 × 3/4''
17.4
18.8
55.0
4.2
15
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-24B-2
24 B-2
1 1/2 × 1''
23.4
24.3
72.0
5.5
20
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-28B-2
28 B-2
1 3/4 × 1 1/4''
29.0
30.0
89.0
6.8
25
2000
Kettenfuehrungen Typ GR 2...
GR2-32B-2
32 B-2
2'' × 1 1/4''
28.0
30.0
88.0
7.7
30
2000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表