Kettenradscheibe - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1/2 x 1/4 "
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1-2_1-4/kettenradschei_1_2_1_4_ansi.prj},{NB=Kettenradscheibe 1/2 x 1/4, für Rollendurchmesser 7,75mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO/R 606 - ANSI B 29,1 311-230-042(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=42},{DE=175.4},{DP=169.95},{D1=16},{R3=13},{B1=5.9},{T=12.7},{ZX=042}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-008
8
38.5
33.18
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-009
9
41.5
37.13
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-010
10
46.2
41.10
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-011
11
49.6
45.07
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-012
12
53.9
49.07
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-013
13
58.4
53.06
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-014
14
62.8
57.07
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-015
15
66.8
61.09
8
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-016
16
70.9
65.10
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-017
17
74.9
69.11
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-018
18
78.9
73.14
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-019
19
82.9
77.16
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-020
20
86.9
81.19
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-021
21
91.0
85.22
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-022
22
95.0
89.24
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-023
23
99.0
93.27
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-024
24
103.0
97.29
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-025
25
107.1
101.33
10
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-026
26
111.2
105.36
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-027
27
115.4
109.40
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-028
28
119.4
113.42
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-029
29
123.4
117.46
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-030
30
127.5
121.50
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-031
31
131.5
125.54
12
13
1.3
5.9
Kettenradscheibe 1/2 x 1/...
311-230-032
32
135.5
129.56
12
13
1.3
5.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表