Kettenrad - 1 1/4 x 3/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8180/8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 1/4 x 3/4 "
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_1-4_3-4/kettenrad_1_1_4_3_4.prj},{NB=Zweifachkettenrad 1 1/4 x 3/4, fuer Rollenkette nach DIN 8180/8187, ISO/R 606 322-600-023(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=23},{DE=248.3},{DP=233.17},{DM=140},{D1=25},{A=80},{T=31.750},{ZX=023},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-008
8
98.1
82.96
53
20
40
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-009
9
108.0
92.84
63
20
40
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-010
10
117.9
102.74
70
20
40
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-011
11
127.8
112.68
77
20
45
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-012
12
137.8
122.68
88
20
45
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-013
13
147.8
132.65
98
20
45
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-014
14
157.8
142.68
108
20
45
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-015
15
167.9
152.72
118
20
45
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-016
16
177.9
162.75
120
25
50
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-017
17
187.9
172.78
120
25
50
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-018
18
198.0
182.85
120
25
50
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-019
19
208.1
192.91
120
25
50
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-020
20
218.1
202.98
120
25
50
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-021
21
228.2
213.04
140
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-022
22
238.3
223.11
140
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-023
23
248.3
233.17
140
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-024
24
258.4
243.23
140
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-025
25
268.5
253.33
140
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-026
26
278.6
263.40
150
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-027
27
288.6
273.49
150
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-028
28
298.7
283.56
150
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-029
29
308.8
293.65
150
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-030
30
318.9
303.75
150
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-031
31
329.0
313.85
160
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 1/4 x ...
321-600-032
32
339.1
323.91
160
25
55
32.0
3.5
18.5
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表