Kettenrad - 1 3/4 x 1 1/4" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 1 3/4 x 1 1/4"
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_1_3-4_1_1-4/kettenrad_1_3_4_1_1_4.prj},{NB=Zweifachkettenrad 1 3/4 x 1 1/4, fuer Rollenkette nach DIN 8180/8187, ISO/R 606 322-800-016(1)},{IDNR=},{KET=1},{Z=16},{DE=246.3},{DP=227.84},{DM=160},{D1=30},{A=120},{T=44.450},{ZX=016},{VER=2},{EFZF=Zweifachkettenrad}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-008
8
132.0
116.15
74
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-009
9
148.4
129.96
88
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-010
10
162.3
143.85
100
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-011
11
176.3
157.77
112
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-012
12
189.5
171.74
125
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-013
13
204.2
185.75
130
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-014
14
218.2
199.76
130
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-015
15
232.3
213.79
145
25
70
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-016
16
246.3
227.84
160
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-017
17
260.0
241.91
160
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-018
18
274.0
255.98
160
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-019
19
289.0
270.06
160
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-020
20
303.0
284.15
160
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-021
21
317.0
298.24
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-022
22
331.0
312.34
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-023
23
345.0
326.44
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-024
24
359.0
340.55
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-025
25
373.0
354.66
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-026
26
387.0
368.77
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-027
27
401.4
382.88
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-028
28
416.0
397.00
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-029
29
430.0
411.12
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-030
30
444.0
425.24
170
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-031
31
458.0
439.37
180
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad 1 3/4 x ...
321-800-032
32
472.0
453.49
180
30
75
44.0
5.0
29.4
0.0
0.0
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表