Kettenrad - 1/2 x 5/16" aus GG 22, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Grauguss
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-grauguss/kettenrad_1_2_5_16_gg.prj},{NB=Zweifachkettenrad aus GG 22 1/2 x 5/16, 08 fuer Rollenkette nach DIN 8187 -ISO/R 606 aus Grauguss 322-240-057GG},{IDNR=},{Z=57},{ZX=057GG},{DE=236.4},{DP=230.54},{DM=90},{D1=24},{A=50},{R3=13},{T=12.700},{VER=5},{EFZF=Zweifachkettenrad}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
SB1
Zahnkranzbreite b1
[mm]
B2
Zahnkranzbreite
[mm]
B3
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-038GG
38
158.6
153.80
70
20
40
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-045GG
45
188.0
182.07
70
20
40
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-057GG
57
236.4
230.54
70
20
40
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-076GG
76
313.3
307.33
80
24
40
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-095GG
95
390.1
384.11
80
24
45
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Einfachkettenrad aus GG 2...
321-240-114GG
114
466.9
460.90
90
24
45
13
1.3
7.2
0.0
0.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-038GG
38
158.6
153.80
90
24
50
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-045GG
45
188.0
182.07
90
24
50
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-057GG
57
236.4
230.54
90
24
50
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-076GG
76
313.3
307.33
100
24
56
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-095GG
95
390.1
384.11
100
24
56
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Zweifachkettenrad aus GG ...
322-240-114GG
114
466.9
460.90
100
24
63
13
1.3
0.0
7.0
21.0
0.0
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-038GG
38
158.6
153.80
100
24
60
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-045GG
45
188.0
182.07
100
24
60
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-057GG
57
236.4
230.54
100
24
60
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-076GG
76
313.3
307.33
100
24
60
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-095GG
95
390.1
384.11
120
24
67
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Dreifachkettenrad aus GG ...
323-240-114GG
114
466.9
460.90
120
24
67
13
1.3
0.0
7.0
0.0
34.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表