Taper-Kettenrad - 1 1/4 x 3/4", aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R
Ketten Fuchs
Kettenräder
Taper-Kettenräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/taper-kettenraeder/taper_kettenrad_1_1_4_3_4.prj},{NB=Einfachtaper-Kettenrad 1 1/4 x 3/4 20B - 1, fuer Ketten nach DIN 8187 321-600-021 TL},{IDNR=},{Z=21},{ZX=021},{DE=228.2},{DP=213.03},{DM=108.0},{A=45},{BUCHSE=2517},{TYP=1},{EFZF=Einfachtaper-Kettenrad},{D1=85.0},{TK=85.650},{GNDM=12.700},{R3=32},{T=31.750},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
BUCHSE
Buchse
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-015 TL
15
167.9
152.72
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-017 TL
17
187.9
172.78
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-019 TL
19
208.1
192.91
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-021 TL
21
228.2
213.03
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-023 TL
23
248.3
233.17
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-025 TL
25
268.5
253.33
108.0
45
2517
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-030 TL
30
318.9
303.75
160.0
51
3020
1
18.5
Einfachtaper-Kettenrad 1 ...
321-600-038 TL
38
399.6
384.49
160.0
51
3020
6
18.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表