Kettenspannräder - komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager
Ketten Fuchs
Kettenspannräder
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenspannraeder/kettenspannraeder.prj},{NB=Kettenspannraeder, komplett mit INA-Kugellager oder Standard-Kugellager510-240-014},{IDNR=},{CNSORDERNO=510-240-014},{Z=14},{RO=1/2 × 5/16''},{DE=61.9},{DP=57.07},{A=7.2},{A1=7.2},{D1=16},{D11=0},{F=40},{B=12},{H=18.3},{C=1.3},{CNSMASSEXACT=0.13},{N=4.4940},{D1X=8.510},{R3=13.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
[mm]
RO
für Rollenkette DIN 8187
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
D1
[mm]
D11
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Kettenspannräder, komplet...
510-020-023
23
8 × 3 mm
62.2
58.75
2.8
7.0
16
50
40
12
18.3
1.0
0.13
Kettenspannräder, komplet...
510-110-021
21
3/8 × 7/32''
67.6
63.91
5.3
5.3
16
0
40
12
18.3
1.0
0.15
Kettenspannräder, komplet...
510-110-022
22
3/8 × 7/32''
70.6
66.93
5.3
5.3
16
0
40
12
18.3
1.0
0.16
Kettenspannräder, komplet...
510-210-018
18
1/2 × 1/8''
79.4
73.14
3.0
7.0
16
55
40
12
18.3
1.3
0.18
Kettenspannräder, komplet...
510-223-015
15
1/2 × 3/16''
67.4
61.09
4.5
7.0
16
55
40
12
18.3
1.3
0.16
Kettenspannräder, komplet...
510-223-016
16
1/2 × 3/16''
71.4
65.10
4.5
7.0
16
55
40
12
18.3
1.3
0.17
Kettenspannräder, komplet...
510-223-018
18
1/2 × 3/16''
79.4
73.14
4.5
7.0
16
55
40
12
18.3
1.3
0.20
Kettenspannräder, komplet...
510-240-014
14
1/2 × 5/16''
61.9
57.07
7.2
7.2
16
0
40
12
18.3
1.3
0.13
Kettenspannräder, komplet...
510-240-016
16
1/2 × 5/16''
69.9
65.10
7.2
7.2
16
0
40
12
18.3
1.3
0.17
Kettenspannräder, komplet...
510-240-018
18
1/2 × 5/16''
78.0
73.14
7.2
7.2
16
0
40
12
18.3
1.3
0.22
Kettenspannräder, komplet...
510-310-014
14
5/8 × 3/8''
78.2
71.34
9.1
9.1
16
0
40
12
18.3
1.6
0.23
Kettenspannräder, komplet...
510-310-015
15
5/8 × 3/8''
83.2
76.36
9.1
9.1
16
0
40
12
18.3
1.6
0.27
Kettenspannräder, komplet...
510-310-017
17
5/8 × 3/8''
93.3
86.39
9.1
9.1
16
0
40
12
18.3
1.6
0.36
Kettenspannräder, komplet...
510-400-013
13
3/4 × 7/16''
87.5
79.59
11.1
11.1
16
0
40
12
18.3
2.0
0.34
Kettenspannräder, komplet...
510-400-015
15
3/4 × 7/16''
99.8
91.63
11.1
11.1
16
0
40
12
18.3
2.0
0.47
Kettenspannräder, komplet...
510-510-012
12
1'' × 17.02 mm
109.7
98.14
16.2
16.2
20
0
47
14
17.7
2.5
0.72
Kettenspannräder, komplet...
510-600-013
13
1 1/4 × 3/4''
147.7
132.67
18.5
18.5
25
0
52
15
21.0
3.5
1.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表