ROSTA-Spannelement - Kettenradsatz Typ N
Ketten Fuchs
ROSTA-Spannelemente
Kettenradsatz
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rosta-spannelemente/kettenradsatz/typ_n_asmtab.prj},{NB=Kettenradsatz Typ N-D duplex 1/2 x 5/16, 12 B-2, Z = 15, Stahl (37SE 27)},{CNSORDERNO=06520004},{TYP=N3/4 \"-12 D},{VARX=duplex},{BEZ=ISO 12 B-2},{BEZX=12 B-2},{Z=15},{W=M12},{L=80},{AM=35},{D=7.46},{D1=37},{D2=30},{D3=12.5},{R3=19},{C=2.0},{E1=12},{E=19.46},{ST=SE 27},{R=37},{VER=12},{CX=12.000},{STX='SE 27','SE-F27'},{PPATH=typ_n_asmtpl.prj},{VERS=2},{CNSMASSEXACT=1.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BEZ
Rollenkette DIN 8187
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
W
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Schraubenlänge
[mm]
AM
Anziehmoment Mutter
[N*m]
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510001
N3/8"-10 S
ISO 06 B-1
15
M10
55
20
0.15
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510002
N1/2"-10 S
ISO 08 B-1
15
M10
55
20
0.20
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510003
N5/8"-12 S
ISO 10 B-1
15
M12
80
35
0.35
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510004
N3/4 "-12 S
ISO 12 B-1
15
M12
80
35
0.55
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510005
N3/4"-20 S
ISO 12 B-1
15
M20
100
172
0.85
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510006
N1"-20 S
ISO 16 B-1
13
M20
100
172
1.25
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510007
N1 1/4''-20S
ISO 20 B-1
13
M20
100
172
2.00
Kettenradsatz Typ N-S sim...
06510008
N1 1/2''-20S
ISO 24 B-1
11
M20
140
172
2.35
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520001
N3/8"-10 D
ISO 06 B-2
15
M10
55
20
0.20
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520002
N1/2"-10 D
ISO 08 B-2
15
M10
55
20
0.35
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520003
N5/8"-12 D
ISO 10 B-2
15
M12
80
35
0.60
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520004
N3/4 "-12 D
ISO 12 B-2
15
M12
80
35
1.05
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520005
N3/4"-20 D
ISO 12 B-2
15
M20
120
172
1.35
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520006
N1"-20 D
ISO 16 B-2
13
M20
120
172
2.10
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520007
N1 1/4''-20D
ISO 20 B-2
13
M20
140
172
3.60
Kettenradsatz Typ N-D dup...
06520008
N1 1/2''-20D
ISO 24 B-2
11
M20
140
172
4.25
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530001
N3/8"-10 T
ISO 06 B-3
15
M10
70
20
0.25
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530002
N1/2"-12 T
ISO 08 B-3
15
M12
80
35
0.50
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530003
N5/8"-12 T
ISO 10 B-3
15
M12
80
35
0.95
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530004
N3/4 "-12 T
ISO 10 B-3
15
M20
120
172
1.25
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530005
N3/4"-20 T
ISO 12 B-3
15
M20
120
172
1.50
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530006
N1"-20 T
ISO 16 B-3
13
M20
160
172
2.90
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530007
N1 1/4''-20T
ISO 20 B-3
13
M20
160
172
5.20
Kettenradsatz Typ N-T tri...
06530008
N1 1/2''-20T
ISO 24 B-3
11
M20
180
172
6.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表