Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:1
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1, 1:1.5, 1:2
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-1_1-2/kegelraeder_b_ue_1_1.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:1 420-030-119B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-119B},{M=3.0},{Z=19},{DE=61.20},{DP=57.0},{A=36.0},{F=13.0},{DN=40.3},{D1=14.0},{DM=54.00},{LM=17.0},{L=0.0},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
F
Abmessungen
[mm]
DN
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
LM
Abmessungen
[mm]
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-116B
1.0
16
17.40
16.0
11.2
4.0
13.3
4.0
16.00
6.5
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-119B
1.0
19
20.40
19.0
11.8
4.0
15.3
4.0
18.00
6.5
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-122B
1.0
22
23.40
22.0
12.8
4.7
16.3
5.0
20.00
6.5
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-126B
1.0
26
27.40
26.0
13.3
5.5
20.3
5.0
22.00
7.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-010-130B
1.0
30
31.40
30.0
16.0
6.4
20.3
5.0
26.00
8.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-116B
1.5
16
26.10
24.0
18.9
6.0
20.3
8.0
26.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-119B
1.5
19
30.60
28.5
21.3
7.0
20.3
8.0
30.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-122B
1.5
22
35.10
33.0
22.5
7.5
25.3
8.0
33.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-126B
1.5
26
41.10
39.0
23.2
8.5
28.3
8.0
36.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-015-130B
1.5
30
47.10
45.0
27.2
10.0
30.3
12.0
42.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-116B
2.0
16
34.80
32.0
23.5
8.0
25.3
8.0
33.00
14.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-119B
2.0
19
40.80
38.0
24.2
9.0
25.3
8.0
36.00
12.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-122B
2.0
22
46.80
44.0
27.9
10.0
30.3
12.0
42.00
14.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-126B
2.0
26
54.80
52.0
31.4
12.0
35.3
12.0
48.00
14.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-020-130B
2.0
30
62.80
60.0
34.1
13.0
40.3
14.0
54.00
17.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-116B
2.5
16
43.50
40.0
28.1
10.0
30.3
12.0
40.00
15.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-119B
2.5
19
51.00
47.5
27.1
11.0
35.3
12.0
42.00
13.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-122B
2.5
22
58.50
55.0
30.1
12.0
45.3
16.0
48.00
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-126B
2.5
26
68.50
65.0
33.2
15.0
45.3
16.0
54.00
16.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-025-130B
2.5
30
78.50
75.0
39.0
16.0
50.3
16.0
64.00
20.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-116B
3.0
16
52.50
48.0
31.7
12.0
40.3
12.0
46.00
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-119B
3.0
19
61.20
57.0
36.0
13.0
40.3
14.0
54.00
17.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-122B
3.0
22
70.20
66.0
36.9
15.0
50.3
16.0
58.00
17.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-126B
3.0
26
82.20
78.0
38.4
17.0
50.3
16.0
64.00
18.0
Kegelräder aus Stahl, Typ...
420-030-130B
3.0
30
94.20
90.0
43.8
19.0
60.3
20.0
74.00
22.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表