Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0292 - 止动销
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/02010.prj},{NB=K0292.12},{BESTKIPP=K0292.12},{D1=25},{D2=12},{H=8.0},{H1=14.0},{L3=2.0},{L4=2.0},{GEW=0.0183},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245003501},{XA=0.300},{XB=0.80},{XC=0.05},{XD=0.800},{XE=0.30},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
销长度
[mm]
L3
倒角 x 45°
[mm]
L4
销倒角长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0292.041
K0292.041
6
4
2.5
6.5
0.7
1.2
0.0011
Yes
73182900
4059245003426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.042
K0292.042
6
4
4.5
8.5
0.7
1.2
0.0017
Yes
73182900
4059245003433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.04
K0292.04
6
4
5.0
6.0
0.7
1.2
0.0016
Yes
73182900
4059245003419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.061
K0292.061
10
6
4.5
8.5
0.9
1.5
0.0044
Yes
73182900
4059245003457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.06
K0292.06
10
6
8.0
8.5
0.9
1.5
0.0064
Yes
73182900
4059245003440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.08
K0292.08
16
8
5.0
10.0
2.0
2.0
0.0121
Yes
73182900
4059245003464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.081
K0292.081
16
8
13.0
10.0
2.0
2.0
0.0232
Yes
73182900
4059245003471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.10
K0292.10
20
10
6.0
12.0
2.0
2.0
0.0210
Yes
73182900
4059245003488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.101
K0292.101
20
10
12.0
12.0
2.0
2.0
0.0357
Yes
73182900
4059245003495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.12
K0292.12
25
12
8.0
14.0
2.0
2.0
0.0183
Yes
73182900
4059245003501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.122
K0292.122
25
12
20.0
14.0
2.0
2.0
0.0875
Yes
73182900
4059245003518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.123
K0292.123
25
12
30.0
14.0
2.0
2.0
0.1248
Yes
73182900
4059245003525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.16
K0292.16
30
16
25.0
20.0
2.5
2.5
0.1662
Yes
73182900
4059245003532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.164
K0292.164
30
16
40.0
20.0
2.5
2.5
0.2480
Yes
73182900
4059245003549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.165
K0292.165
30
16
50.0
20.0
2.5
2.5
0.3034
Yes
73182900
4059245003556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.166
K0292.166
30
16
65.0
20.0
2.5
2.5
0.3858
Yes
73182900
4059245003563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.20
K0292.20
30
20
80.0
20.0
2.5
2.5
0.4858
Yes
73182900
4059245003570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.201
K0292.201
30
20
100.0
20.0
2.5
2.5
0.6003
Yes
73182900
4059245003587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.202
K0292.202
40
20
13.0
20.0
3.2
3.2
0.1697
Yes
73182900
4059245003594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0292.203
K0292.203
40
20
32.0
20.0
3.2
3.2
0.3565
Yes
73182900
4059245003600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表