Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0239 - 折叠式把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06961.prj},{NB=K0239.16713 (OFFEN)},{BESTKIPP=K0239.16713},{FORM=A},{FARBE=naturfarben eloxiert},{POS=OFFEN},{H=90},{L=167},{L1=182},{T=19.5},{MONTAGE=174 x 73},{TRAG=500},{GEW=0.4496},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245129874},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{ZGT=für DIN 963/964/966-M4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
凹槽和折叠拉手
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
MONTAGE
安装孔
ⁿ/ₐ
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0239.10011
K0239.10011
A
黑色阳极氧化
90
100
115
19.5
107 x 73
500
0.2932
Yes
76169951
4059245129782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.11811
K0239.11811
A
黑色阳极氧化
90
118
133
19.5
125 x 73
500
0.3303
Yes
76169951
4059245129829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.16711
K0239.16711
A
黑色阳极氧化
90
167
182
19.5
174 x 73
500
0.4604
Yes
76169951
4059245129867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.10013
K0239.10013
A
自然色阳极氧化
90
100
115
19.5
107 x 73
500
0.2822
Yes
76169951
4059245129799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.11813
K0239.11813
A
自然色阳极氧化
90
118
133
19.5
125 x 73
500
0.3307
Yes
76169951
4059245129836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.16713
K0239.16713
A
自然色阳极氧化
90
167
182
19.5
174 x 73
500
0.4496
Yes
76169951
4059245129874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.10021
K0239.10021
B
黑色阳极氧化
90
100
115
19.5
107 x 73
500
0.2794
Yes
76169951
4059245129805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.11821
K0239.11821
B
黑色阳极氧化
90
118
133
19.5
125 x 73
500
0.3318
Yes
76169951
4059245129843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.16721
K0239.16721
B
黑色阳极氧化
90
167
182
19.5
174 x 73
500
0.4555
Yes
76169951
4059245129881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.10023
K0239.10023
B
自然色阳极氧化
90
100
115
19.5
107 x 73
500
0.2825
Yes
76169951
4059245129812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.11823
K0239.11823
B
自然色阳极氧化
90
118
133
19.5
125 x 73
500
0.3313
Yes
76169951
4059245129850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0239.16723
K0239.16723
B
自然色阳极氧化
90
167
182
19.5
174 x 73
500
0.4576
Yes
76169951
4059245129898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表