Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0568 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26102.prj},{NB=K0568.04003055},{BESTKIPP=K0568.04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{L=23},{T=8},{BELASTUNG=820},{FEDERSTK=273},{GEW=0.0871},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245177417},{NDM=8},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0568.00800855
K0568.00800855
钢制
8
8
M3
6
3
17
35
0.0012
Yes
40169960
4059245177165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.01001055
K0568.01001055
钢制
10
10
M4
10
4
75
75
0.0029
Yes
40169960
4059245177189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.01001555
K0568.01001555
钢制
10
15
M4
10
4
60
50
0.0032
Yes
40169960
4059245177202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.01500855
K0568.01500855
钢制
15
10
M4
10
4
130
130
0.0058
Yes
40169960
4059245177219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.01501555
K0568.01501555
钢制
15
15
M4
10
4
120
100
0.0068
Yes
40169960
4059245177233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02001555
K0568.02001555
钢制
20
15
M6
18
6
390
325
0.0146
Yes
40169960
4059245177240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02002055
K0568.02002055
钢制
20
20
M6
18
6
260
130
0.0172
Yes
40169960
4059245177257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02002555
K0568.02002555
钢制
20
25
M6
18
6
210
95
0.0181
Yes
40169960
4059245177271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02501555
K0568.02501555
钢制
25
15
M6
18
6
399
333
0.0242
Yes
40169960
4059245177288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02502055
K0568.02502055
钢制
25
20
M6
18
6
410
195
0.0271
Yes
40169960
4059245177295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02502555
K0568.02502555
钢制
25
25
M6
18
6
257
117
0.0288
Yes
40169960
4059245177318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.02503055
K0568.02503055
钢制
25
30
M6
18
6
300
100
0.0314
Yes
40169960
4059245177325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.03001555
K0568.03001555
钢制
30
15
M8
23
8
708
590
0.0421
Yes
40169960
4059245177332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.03002055
K0568.03002055
钢制
30
20
M8
23
8
560
280
0.0464
Yes
40169960
4059245177349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.03002555
K0568.03002555
钢制
30
25
M8
23
8
396
180
0.0505
Yes
40169960
4059245177363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.03003055
K0568.03003055
钢制
30
30
M8
23
8
504
168
0.0531
Yes
40169960
4059245177370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.03004055
K0568.03004055
钢制
30
40
M8
23
8
308
88
0.0606
Yes
40169960
4059245177387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.04002055
K0568.04002055
钢制
40
20
M8
23
8
840
700
0.0778
Yes
40169960
4059245177394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.04003055
K0568.04003055
钢制
40
30
M8
23
8
820
273
0.0871
Yes
40169960
4059245177417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.04004055
K0568.04004055
钢制
40
40
M8
23
8
660
189
0.1009
Yes
40169960
4059245177424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.05002055
K0568.05002055
钢制
50
20
M10
28
10
2500
1471
0.1147
Yes
40169960
4059245177431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.05002555
K0568.05002555
钢制
50
25
M10
28
10
1386
630
0.1366
Yes
40169960
4059245177448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.05003055
K0568.05003055
钢制
50
30
M10
28
10
1635
545
0.1372
Yes
40169960
4059245177455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.05004055
K0568.05004055
钢制
50
40
M10
28
10
1116
310
0.1647
Yes
40169960
4059245177462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0568.05005055
K0568.05005055
钢制
50
50
M10
28
10
900
180
0.1856
Yes
40169960
4059245177479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表