Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03030.prj},{NB=K0315.220_(0)},{D1=12.0},{L=43},{H=4.5},{S=10.0},{SX=10.000},{F1=115.0},{F2=240},{GEW=0.0635},{EAN=4059245838851},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=10},{XB=13.00},{XC=1.00},{XD=25.50},{XE=2.00},{BESTKIPP=K0315.220},{MATERIAL=Stahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{D=M 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0315.03
K0315.03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
1.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059245838684
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.04
K0315.04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
4.0
10
0.0005
Yes
73181520
4059245838691
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.05
K0315.05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
6.0
11
0.0011
Yes
73181520
4059245838707
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.06
K0315.06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059245838714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.08
K0315.08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
15.0
30
0.0037
Yes
73181520
4059245838721
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.10
K0315.10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
20.0
40
0.0076
Yes
73181520
4059245838738
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.12
K0315.12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
30.0
55
0.0119
Yes
73181520
4059245007820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.16
K0315.16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
65.0
125
0.0302
Yes
73181520
4059245838752
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.20
K0315.20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
12.0
43
4.5
10.0
80.0
160
0.0653
Yes
73181520
4059245224784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.24
K0315.24
钢制
标准弹簧弹力
M 24
15.0
48
5.5
12.0
90.0
180
0.0995
Yes
73181520
4059245838875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.203
K0315.203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
9
0.4
1.5
5.0
7
0.0003
Yes
73181520
4059245838776
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.204
K0315.204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
10
0.8
2.0
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
4059245007851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.205
K0315.205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
14
0.9
2.5
19.0
30
0.0011
Yes
73181520
4059245838790
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.206
K0315.206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
15
1.0
3.0
28.0
40
0.0017
Yes
73181520
4059245838806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.208
K0315.208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
18
1.5
4.0
47.0
73
0.0039
Yes
73181520
4059245838813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.210
K0315.210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
23
2.0
5.0
66.0
100
0.0080
Yes
73181520
4059245838820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.212
K0315.212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
26
2.5
6.0
66.0
120
0.0125
Yes
73181520
4059245838837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.216
K0315.216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
33
3.5
8.0
90.0
180
0.0309
Yes
73181520
4059245007912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.220
K0315.220
钢制
加强弹簧弹力
M 20
12.0
43
4.5
10.0
115.0
240
0.0635
Yes
73181520
4059245838851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.224
K0315.224
钢制
加强弹簧弹力
M 24
15.0
48
5.5
12.0
130.0
270
0.0971
Yes
73181520
4059245224807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.404
K0315.404
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
2.0
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059245838882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.405
K0315.405
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
2.5
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
4059245838899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.406
K0315.406
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
3.0
9.0
13
0.0034
Yes
73181520
4059245838905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.408
K0315.408
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
4.0
15.0
30
0.0072
Yes
73181520
4059245838912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.410
K0315.410
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
5.0
20.0
40
0.0135
Yes
73181520
4059245838929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表