Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0327 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03041.prj},{NB=K0327.A1_(0)},{D1=2.4},{L=18},{L1=7},{H=2.3},{T=2.0},{T1=0.8},{N=0.8},{SX=1.587},{F1=6},{F2=20},{DREHMOMENTEIN=0.12},{DREHMOMENTAUS=0.08},{GEW=0.0016},{EAN=4059245351640},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP1=3},{XA=0.70},{XB=10.00},{XC=1.60},{XD=0.70},{TAB=2},{TAB1=1},{TYP=2},{BESTKIPP=K0327.A1},{AUSF=Standard Federkraft},{D=10-32},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=1/16},{BESTMS=03040-905},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{ZGT1=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩,旋松三圈后约
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0327.05
K0327.05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
6
20
0.12
0.08
0.0017
Yes
73181520
4059245841875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.06
K0327.06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
7
20
0.45
0.22
0.0026
Yes
73181520
4059245841882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.08
K0327.08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
9
35
1.05
0.37
0.0056
Yes
73181520
4059245841899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.10
K0327.10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
9
35
1.30
0.60
0.0089
Yes
73181520
4059245225149
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.12
K0327.12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
12
55
2.00
1.30
0.0160
Yes
73181520
4059245841974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.16
K0327.16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
45
100
3.90
3.00
0.0340
Yes
73181520
4059245841981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.105
K0327.105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
3
10
0.12
0.08
0.0017
Yes
73181520
4059245225156
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.106
K0327.106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
3
9
0.45
0.22
0.0026
Yes
73181520
4059245008780
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.108
K0327.108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
4
16
1.05
0.37
0.0055
Yes
73181520
4059245225163
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.110
K0327.110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
4
16
1.30
0.60
0.0086
Yes
73181520
4059245225170
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.112
K0327.112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
5
27
2.00
1.30
0.0150
Yes
73181520
4059245225187
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.116
K0327.116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
20
45
3.90
3.00
0.0334
Yes
73181520
4059245225194
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.205
K0327.205
加强弹簧弹力
M 5
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1.5
11
29
0.12
0.08
0.0017
Yes
73181520
4059245841998
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.206
K0327.206
加强弹簧弹力
M 6
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
2.0
14
37
0.45
0.22
0.0027
Yes
73181520
4059245225231
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.208
K0327.208
加强弹簧弹力
M 8
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
2.5
22
65
1.05
0.37
0.0057
Yes
73181520
4059245842018
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.210
K0327.210
加强弹簧弹力
M 10
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
3.0
19
70
1.30
0.60
0.0089
Yes
73181520
4059245842025
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.212
K0327.212
加强弹簧弹力
M 12
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
4.0
25
85
2.00
1.30
0.0162
Yes
73181520
4059245842032
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.216
K0327.216
加强弹簧弹力
M 16
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
5.0
60
150
3.90
3.00
0.0340
Yes
73181520
4059245842049
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A1
K0327.A1
标准弹簧弹力
10-32
2.4
18
7
约两个螺牙
2.3
0.8
0.8
1/16
6
20
0.12
0.08
0.0016
Yes
73181520
4059245351640
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.AJ
K0327.AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
7
20
0.45
0.22
0.0032
Yes
73181520
4059245351701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A2
K0327.A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
7
约两个螺牙
2.5
1.0
1.0
5/64
7
20
0.45
0.22
0.0029
Yes
73181520
4059245351657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A3
K0327.A3
标准弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
8
约两个螺牙
3.0
1.4
1.2
3/32
9
35
1.05
0.37
0.0052
Yes
73181520
4059245351664
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A4
K0327.A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
9
约两个螺牙
3.0
1.4
1.6
1/8
9
35
1.30
0.60
0.0076
Yes
73181520
4059245351671
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A5
K0327.A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
10
约两个螺牙
4.0
2.0
2.0
5/32
10
55
2.00
1.30
0.0180
Yes
73181520
4059245351688
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0327.A6
K0327.A6
标准弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
14
约两个螺牙
5.0
2.5
2.5
3/16
45
100
3.90
3.00
0.0325
Yes
73181520
4059245351695
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表