Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0371 - 侧向弹簧柱塞,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03334.prj},{NB=K0371.1300X43_ (0)},{BESTKIPP=K0371.1300X43},{AUSF=ohne Abdichtung},{MATERIAL=Stahl},{POS=0},{L=45.0},{L1=16.7},{D=M 18 x 1.5},{D1=10},{S=1.6},{F=200},{X=3.2},{SW=16},{K=2,5},{BESTMW=03334-10},{GEW=0.0398},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245027187},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DN=18.000},{NDM=18},{ST=1.50},{XA=16.10},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
F
力约为
[N]
X
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
K
倒角 60°
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0371.1020X12
K0371.1020X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0040
Yes
73181520
4059245026920
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1020X20
K0371.1020X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0057
Yes
73181520
4059245026937
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1020X27
K0371.1020X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
20
1.6
10
2
0.0073
Yes
73181520
4059245026944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1050X12
K0371.1050X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0042
Yes
73181520
4059245026982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1050X20
K0371.1050X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0063
Yes
73181520
4059245026999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1050X27
K0371.1050X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
50
1.6
10
2
0.0084
Yes
73181520
4059245027002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X12
K0371.1100X12
无密封
钢制
11.5
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0043
Yes
73181520
4059245027040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X20
K0371.1100X20
无密封
钢制
19.0
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0066
Yes
73181520
4059245027064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X27
K0371.1100X27
无密封
钢制
26.5
6.7
M 12
5
100
1.6
10
2
0.0086
Yes
73181520
4059245027071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1040X12
K0371.1040X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0047
Yes
73181520
4059245026951
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1040X20
K0371.1040X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0068
Yes
73181520
4059245026968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1040X27
K0371.1040X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
40
1.8
10
2
0.0086
Yes
73181520
4059245026975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1075X12
K0371.1075X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0051
Yes
73181520
4059245027019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1075X20
K0371.1075X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0071
Yes
73181520
4059245027026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1075X27
K0371.1075X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
75
1.8
10
2
0.0095
Yes
73181520
4059245027033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1150X12
K0371.1150X12
无密封
钢制
11.5
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0055
Yes
73181520
4059245027101
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1150X20
K0371.1150X20
无密封
钢制
19.0
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0079
Yes
73181520
4059245027118
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1150X27
K0371.1150X27
无密封
钢制
26.5
10.7
M 12
6
100
1.8
10
2
0.0103
Yes
73181520
4059245027125
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X16
K0371.1100X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0200
Yes
73181520
4059245027057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X29
K0371.1100X29
无密封
钢制
31.5
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0289
Yes
73181520
4059245027088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1100X43
K0371.1100X43
无密封
钢制
45.0
16.7
M 18 x 1.5
10
100
3.2
16
2,5
0.0380
Yes
73181520
4059245027095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1200X16
K0371.1200X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0197
Yes
73181520
4059245027132
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1200X29
K0371.1200X29
无密封
钢制
31.5
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0281
Yes
73181520
4059245027149
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1200X43
K0371.1200X43
无密封
钢制
45.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0374
Yes
73181520
4059245027156
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0371.1300X16
K0371.1300X16
无密封
钢制
18.0
16.7
M 18 x 1.5
10
200
3.2
16
2,5
0.0209
Yes
73181520
4059245027163
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表