Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0724 - 衬套,适用快锁插销,带 LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03197_1.prj},{NB=K0724.108161},{BESTKIPP=K0724.108161},{AUSF=mit LONG-LOK},{D=8},{D1=M16},{D2=10.0},{D3=12},{L=30},{L1=14},{L3=5},{L4=10},{L5=5},{SW=8},{T=5},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245025039},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=2.0},{XB=0.5},{XC=1.6},{XD=7.2},{XE=6.2},{XF=2.0},{XG=4.0},{XH=14.0},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge },{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0724.105121
K0724.105121
带 Long-Lok
5
M12
6.0
9
25
10
4
7
3
5
4
0.0127
Yes
73181520
4059245024995
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.106161
K0724.106161
带 Long-Lok
6
M16
7.5
12
30
14
5
10
5
6
5
0.0291
Yes
73181520
4059245025015
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.108161
K0724.108161
带 Long-Lok
8
M16
10.0
12
30
14
5
10
5
8
5
0.0232
Yes
73181520
4059245025039
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.110241
K0724.110241
带 Long-Lok
10
M24
13.0
18
35
14
6
8
7
10
6
0.0708
Yes
73181520
4059245025053
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.112241
K0724.112241
带 Long-Lok
12
M24
15.0
18
35
14
6
8
7
12
6
0.0598
Yes
73181520
4059245025077
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0724.116301
K0724.116301
带 Long-Lok
16
M30
20.0
24
40
14
8
11
9
16
7
0.1050
Yes
73181520
4059245025091
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表