Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1803 - 不锈钢球形锁销 可锁定
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03415-05.prj},{NB=K1803.0022160800},{D=22},{D1=16},{D2=19.0},{D3=20},{L=80},{L1=13.1},{L2=51.2},{L5=93.1},{L6=28},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2300},{EAN=4059245614356},{XA=6.5},{XB=9.7},{XC=6.7},{XD=15.1},{XE=7.0},{XF=10.2},{XG=12.9},{XH=0.8},{XI=0.50},{XJ=0.30},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=13.0},{XP=2.5},{XQ=18.0},{XR=24.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.2},{XW=4.5},{XX=2.6},{XY=0.0},{XZ=0.0},{XA1=43.5},{XB1=10.0},{XC1=0.0},{XD1=16.4},{XE1=0.8},{XF1=0.00},{XG1=6.40},{XH1=16.00},{XJ1=16.00},{XI1=4.000},{XK1=0.300},{BESTKIPP=K1803.002216080},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=mit Griffmulde},{D4=-},{L3=-},{L4=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
Tipo di stampo
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
间距
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1803.002208020
K1803.002208020
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
20
7.8
49.2
-
-
27.8
28
21
8
38
0.1900
Yes
73182900
4059245613809
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208025
K1803.002208025
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
25
7.8
49.2
-
-
32.8
28
21
8
38
0.1910
Yes
73182900
4059245613816
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208030
K1803.002208030
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
30
7.8
49.2
-
-
37.8
28
21
8
38
0.1920
Yes
73182900
4059245613823
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208035
K1803.002208035
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
35
7.8
49.2
-
-
42.8
28
21
8
38
0.1930
Yes
73182900
4059245613830
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208040
K1803.002208040
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
40
7.8
49.2
-
-
47.8
28
21
8
38
0.1940
Yes
73182900
4059245613847
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208045
K1803.002208045
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
45
7.8
49.2
-
-
52.8
28
21
8
38
0.1950
Yes
73182900
4059245613854
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002208050
K1803.002208050
不锈钢
A
带扣手
22
8
9.5
20
-
50
7.8
49.2
-
-
57.8
28
21
8
38
0.1960
Yes
73182900
4059245613861
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210020
K1803.002210020
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
20
8.9
49.2
-
-
28.9
28
21
10
60
0.1970
Yes
73182900
4059245613946
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210025
K1803.002210025
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
25
8.9
49.2
-
-
33.9
28
21
10
60
0.1980
Yes
73182900
4059245613953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210030
K1803.002210030
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
30
8.9
49.2
-
-
38.9
28
21
10
60
0.1990
Yes
73182900
4059245613960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210035
K1803.002210035
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
35
8.9
49.2
-
-
43.9
28
21
10
60
0.2000
Yes
73182900
4059245613977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210040
K1803.002210040
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
40
8.9
49.2
-
-
48.9
28
21
10
60
0.2010
Yes
73182900
4059245613984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210045
K1803.002210045
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
45
8.9
49.2
-
-
53.9
28
21
10
60
0.2020
Yes
73182900
4059245613991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210050
K1803.002210050
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
50
8.9
49.2
-
-
58.9
28
21
10
60
0.2030
Yes
73182900
4059245614004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002210060
K1803.002210060
不锈钢
A
带扣手
22
10
12.0
20
-
60
8.9
49.2
-
-
68.9
28
21
10
60
0.2040
Yes
73182900
4059245614011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212025
K1803.002212025
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
25
9.9
49.2
-
-
34.9
28
21
12
86
0.2020
Yes
73182900
4059245614103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212030
K1803.002212030
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
30
9.9
49.2
-
-
39.9
28
21
12
86
0.2030
Yes
73182900
4059245614110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212035
K1803.002212035
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
35
9.9
49.2
-
-
44.9
28
21
12
86
0.2040
Yes
73182900
4059245614127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212040
K1803.002212040
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
40
9.9
49.2
-
-
49.9
28
21
12
86
0.2050
Yes
73182900
4059245614134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212045
K1803.002212045
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
45
9.9
49.2
-
-
54.9
28
21
12
86
0.2060
Yes
73182900
4059245614141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212050
K1803.002212050
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
50
9.9
49.2
-
-
59.9
28
21
12
86
0.2070
Yes
73182900
4059245614158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212060
K1803.002212060
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
60
9.9
49.2
-
-
69.9
28
21
12
86
0.2080
Yes
73182900
4059245614165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212070
K1803.002212070
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
70
9.9
49.2
-
-
79.9
28
21
12
86
0.2090
Yes
73182900
4059245614172
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002212080
K1803.002212080
不锈钢
A
带扣手
22
12
14.5
20
-
80
9.9
49.2
-
-
89.9
28
21
12
86
0.2100
Yes
73182900
4059245614189
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1803.002216030
K1803.002216030
不锈钢
A
带扣手
22
16
19.0
20
-
30
13.1
51.2
-
-
43.1
28
21
16
153
0.2230
Yes
73182900
4059245614288
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表