Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1063 - 快锁插销
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1063.prj},{NB=K1063.6210},{D=12},{D1=6},{D2=25},{D3=8},{D5=8},{D6=13},{H=22.2},{H1=18},{H2=6},{H3=5.5},{L1=19.0},{L2=21.0},{T=10},{SW=10},{SCHERKRAFT=3},{AUSZUGSKRAFT=0.5},{GEW=0.0280},{EAN=4059245221028},{NDM=8.000},{ST=1.250},{XA=7.200},{XB=1.500},{XC=2.000},{XD=3.000},{XE=17.000},{XF=13.500},{XG=0.500},{XH=4.000},{XI=0.500},{XJ=2.650},{XK=3.300},{XL=4.200},{BESTKIPP=K1063.621},{PLATTENS=6~10},{D4=-},{L5=13.5},{M=M8},{SPANNKRAFT=30},{TEMP=180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
PLATTENS
板厚度
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
T
最大高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1063.621
K1063.621
6~10
12
6
25
8
-
8
13
22.2
18
6
5.5
19.0
21.0
13.5
M8
10
10
30
3
0.5
180 °C
0.0280
Yes
73182900
4059245221028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1063.1024
K1063.1024
6~16
16
10
35
12
3
12
17
34.4
29
12
7.0
21.5
23.5
16
M12x1,5
16
13
50
9
1.5
180 °C
0.0742
Yes
73182900
4059245220991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表