Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0457 - 排气螺塞
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28034.prj},{NB=K0457.1412215},{BESTKIPP=K0457.1412215},{FORM=A},{AUSF=ohne Luftfilter},{D=41},{D1=M 22 x 1,5},{D2=28},{L=17.5},{L1=12.0},{GEW=0.0178},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245192700},{NDM=22.000},{ST=1.50},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0457.136038
K0457.136038
A
不带空气过滤器
36
G 3/8
23
17.0
11.0
0.0130
Yes
39269099
4059245192656
K0457.141012
K0457.141012
A
不带空气过滤器
41
G 1/2
28
18.0
12.0
0.0180
Yes
39269099
4059245192670
K0457.147034
K0457.147034
A
不带空气过滤器
47
G 3/4
33
17.0
12.0
0.0211
Yes
39269099
4059245192717
K0457.152100
K0457.152100
A
不带空气过滤器
52
G 1
38
20.0
12.0
0.0323
Yes
39269099
4059245192724
K0457.163114
K0457.163114
A
不带空气过滤器
63
G 1 1/4
49
23.0
13.0
0.0523
Yes
39269099
4059245192748
K0457.163112
K0457.163112
A
不带空气过滤器
63
G 1 1/2
55
23.0
13.5
0.0578
Yes
39269099
4059245192731
K0457.1361615
K0457.1361615
A
不带空气过滤器
36
M 16 x 1,5
23
17.0
11.0
0.0132
Yes
39269099
4059245192663
K0457.1411815
K0457.1411815
A
不带空气过滤器
41
M 18 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0177
Yes
39269099
4059245192687
K0457.1412015
K0457.1412015
A
不带空气过滤器
41
M 20 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0171
Yes
39269099
4059245192694
K0457.1412215
K0457.1412215
A
不带空气过滤器
41
M 22 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0178
Yes
39269099
4059245192700
K0457.236038
K0457.236038
B
带空气过滤器
36
G 3/8
23
17.0
11.0
0.0132
Yes
39269099
4059245192755
K0457.241012
K0457.241012
B
带空气过滤器
41
G 1/2
28
18.0
12.0
0.0182
Yes
39269099
4059245192779
K0457.247034
K0457.247034
B
带空气过滤器
47
G 3/4
33
17.0
12.0
0.0219
Yes
39269099
4059245192816
K0457.252100
K0457.252100
B
带空气过滤器
52
G 1
38
20.0
12.0
0.0330
Yes
39269099
4059245192823
K0457.263114
K0457.263114
B
带空气过滤器
63
G 1 1/4
49
23.0
13.0
0.0539
Yes
39269099
4059245192847
K0457.263112
K0457.263112
B
带空气过滤器
63
G 1 1/2
55
23.0
13.5
0.0583
Yes
39269099
4059245192830
K0457.2361615
K0457.2361615
B
带空气过滤器
36
M 16 x 1,5
23
17.0
11.0
0.0134
Yes
39269099
4059245192762
K0457.2411815
K0457.2411815
B
带空气过滤器
41
M 18 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0173
Yes
39269099
4059245192786
K0457.2412015
K0457.2412015
B
带空气过滤器
41
M 20 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0175
Yes
39269099
4059245192793
K0457.2412215
K0457.2412215
B
带空气过滤器
41
M 22 x 1,5
28
17.5
12.0
0.0186
Yes
39269099
4059245192809
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表