Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1473 - 塑料滚花螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06091-01.prj},{NB=K1473.4010X40},{BESTKIPP=K1473.4010X40},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M10},{D1=40},{D3=18.0},{H=25},{L=40},{K=14},{GEW=0.0468},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245475902},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=38.600},{XB=0.800},{XC=1.000},{XD=11.700},{XE=9.000},{XG=0.840},{XH=45.000},{XI=31.700},{XJ=4.300},{XK=12.000},{XL=29.000},{XM=80.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1473.1804X10
K1473.1804X10
易切削钢
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
4059245475742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.1804X15
K1473.1804X15
易切削钢
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
4059245475759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2005X10
K1473.2005X10
易切削钢
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
4059245475766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2005X15
K1473.2005X15
易切削钢
M5
20
10.6
15
15
9
0.0065
Yes
39269025
4059245475773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2005X20
K1473.2005X20
易切削钢
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
4059245475780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2506X10
K1473.2506X10
易切削钢
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
4059245475797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2506X15
K1473.2506X15
易切削钢
M6
25
12.0
17
15
10
0.0100
Yes
39269025
4059245475803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2506X20
K1473.2506X20
易切削钢
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
4059245475810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2506X30
K1473.2506X30
易切削钢
M6
25
12.0
17
30
10
0.0122
Yes
39269025
4059245475827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.2506X40
K1473.2506X40
易切削钢
M6
25
12.0
17
40
10
0.0144
Yes
39269025
4059245475834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.3208X15
K1473.3208X15
易切削钢
M8
32
14.0
22
15
13
0.0192
Yes
39269025
4059245475841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.3208X20
K1473.3208X20
易切削钢
M8
32
14.0
22
20
13
0.0207
Yes
39269025
4059245475858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.3208X30
K1473.3208X30
易切削钢
M8
32
14.0
22
30
13
0.0238
Yes
39269025
4059245475865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.3208X40
K1473.3208X40
易切削钢
M8
32
14.0
22
40
13
0.0261
Yes
39269025
4059245475872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.4010X20
K1473.4010X20
易切削钢
M10
40
18.0
25
20
14
0.0367
Yes
39269025
4059245475889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.4010X30
K1473.4010X30
易切削钢
M10
40
18.0
25
30
14
0.0414
Yes
39269025
4059245475896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.4010X40
K1473.4010X40
易切削钢
M10
40
18.0
25
40
14
0.0468
Yes
39269025
4059245475902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.18042X10
K1473.18042X10
不锈钢
M4
18
9.0
13
10
8
0.0037
Yes
39269025
4059245475919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.18042X15
K1473.18042X15
不锈钢
M4
18
9.0
13
15
8
0.0041
Yes
39269025
4059245475926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.20052X10
K1473.20052X10
不锈钢
M5
20
10.6
15
10
9
0.0046
Yes
39269025
4059245475933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.20052X15
K1473.20052X15
不锈钢
M5
20
10.6
15
15
9
0.0066
Yes
39269025
4059245475940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.20052X20
K1473.20052X20
不锈钢
M5
20
10.6
15
20
9
0.0052
Yes
39269025
4059245475957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.25062X10
K1473.25062X10
不锈钢
M6
25
12.0
17
10
10
0.0091
Yes
39269025
4059245475964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.25062X15
K1473.25062X15
不锈钢
M6
25
12.0
17
15
10
0.0099
Yes
39269025
4059245475971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1473.25062X20
K1473.25062X20
不锈钢
M6
25
12.0
17
20
10
0.0109
Yes
39269025
4059245475988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表