Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0247 - 滚花旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06092.prj},{NB=K0247.01061X15},{D1=21},{D2=14},{D3=19},{H=22},{H1=8.0},{T=0},{L=15},{GEW=0.0095},{EAN=4059245514045},{ZZ=2.000},{TAB=1},{TYP=1},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0247.01061X15},{AUSF=mit Aussengewinde},{FARBE=reinorange RAL 2004},{WERKSTOFF=Bolzen Edelstahl},{GR=1},{D=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{FARBEX1=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff Buchse
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0247.104
K0247.104
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
M 4
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
4059245038053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105
K0247.105
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
M 5
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0078
Yes
73181600
4059245038091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.106
K0247.106
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
1
M 6
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059245038336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.208
K0247.208
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
2
M 8
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0155
Yes
73181600
4059245038534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.308
K0247.308
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
3
M 8
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0220
Yes
73181600
4059245038732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.310
K0247.310
带内螺纹
黑色 RAL 7021
钢制衬套
3
M 10
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0194
Yes
73181600
4059245038770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0104
K0247.0104
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
M 4
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0083
Yes
73181600
4059245037179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0105
K0247.0105
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
M 5
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0078
Yes
73181600
4059245037216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0106
K0247.0106
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
1
M 6
21
14
19
22
8.0
10
0
0.0072
Yes
73181600
4059245037452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0208
K0247.0208
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
2
M 8
26
18
23
26
9.5
14
0
0.0155
Yes
73181600
4059245037650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0308
K0247.0308
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
3
M 8
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0223
Yes
73181600
4059245037858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.0310
K0247.0310
带内螺纹
黑色 RAL 7021
不锈钢衬套
3
M 10
34
22
31
36
13.0
14
0
0.0195
Yes
73181600
4059245037896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105X10
K0247.105X10
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
10
0.0071
Yes
73181520
4059245038282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105X12
K0247.105X12
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
12
0.0075
Yes
73181520
4059245038299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105X15
K0247.105X15
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
15
0.0078
Yes
73181520
4059245038305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105X20
K0247.105X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0084
Yes
73181520
4059245038312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.105X25
K0247.105X25
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 5
21
14
19
22
8.0
0
25
0.0090
Yes
73181520
4059245038329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.106X15
K0247.106X15
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
15
0.0093
Yes
73181520
4059245038497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.106X20
K0247.106X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
20
0.0102
Yes
73181520
4059245038503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.106X25
K0247.106X25
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
25
0.0111
Yes
73181520
4059245038510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.106X30
K0247.106X30
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
1
M 6
21
14
19
22
8.0
0
30
0.0119
Yes
73181520
4059245038527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.208X20
K0247.208X20
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
20
0.0182
Yes
73181520
4059245038695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.208X25
K0247.208X25
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
25
0.0198
Yes
73181520
4059245038701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.208X30
K0247.208X30
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
30
0.0215
Yes
73181520
4059245038718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0247.208X40
K0247.208X40
带外螺纹
黑色 RAL 7021
钢制销钉
2
M 8
26
18
23
26
9.5
0
40
0.0244
Yes
73181520
4059245038725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表