Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0249 - 调节旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06105.prj},{NB=K0249.1057},{BESTKIPP=K0249.1057},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{GR=1},{D=5},{D1=21},{D2=32},{D3=19},{D4=M 3},{H=26.5},{H1=12.5},{H2=7.5},{H3=4.5},{T=17.0},{GEW=0.0155},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76161090},{EAN=4059245039753},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径 H7
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0249.105
K0249.105
黑色 RAL 7021
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0153
Yes
76161090
4059245039722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.206
K0249.206
黑色 RAL 7021
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0263
Yes
76161090
4059245039760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.308
K0249.308
黑色 RAL 7021
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245039807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1055
K0249.1055
灰色 RAL 7035
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0155
Yes
76161090
4059245039739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2065
K0249.2065
灰色 RAL 7035
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0271
Yes
76161090
4059245039777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3085
K0249.3085
灰色 RAL 7035
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245039814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1056
K0249.1056
交通红 RAL 3020
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0155
Yes
76161090
4059245039746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2066
K0249.2066
交通红 RAL 3020
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0271
Yes
76161090
4059245039784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3086
K0249.3086
交通红 RAL 3020
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245039821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1057
K0249.1057
黄色 RAL 1021
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0155
Yes
76161090
4059245039753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2067
K0249.2067
黄色 RAL 1021
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0271
Yes
76161090
4059245039791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3087
K0249.3087
黄色 RAL 1021
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245039838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1051
K0249.1051
橙色 RAL 2004
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0153
Yes
76161090
4059245514649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2061
K0249.2061
橙色 RAL 2004
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0263
Yes
76161090
4059245514670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3081
K0249.3081
橙色 RAL 2004
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245514700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1052
K0249.1052
绿色 RAL 6032
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0153
Yes
76161090
4059245514656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2062
K0249.2062
绿色 RAL 6032
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0263
Yes
76161090
4059245514687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3082
K0249.3082
绿色 RAL 6032
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245514717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.1053
K0249.1053
蓝色 RAL 5017
1
5
21
32
19
M 3
26.5
12.5
7.5
4.5
17.0
0.0153
Yes
76161090
4059245514663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.2063
K0249.2063
蓝色 RAL 5017
2
6
26
40
23
M 4
31.5
15.0
9.5
5.5
20.5
0.0263
Yes
76161090
4059245514694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0249.3083
K0249.3083
蓝色 RAL 5017
3
8
34
52
31
M 4
43.0
20.0
12.0
7.0
22.0
0.0492
Yes
76161090
4059245514724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0250 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0251 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0017 - 夹具夹板支架
KIPP
03.06.2024
K0039 - 楔形夹具,夹紧面光滑面或齿面
KIPP
03.06.2024
K1073 - 用于四角的滑动夹钳的底板
KIPP
27.05.2024
K0276 - 凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
K0730 - 用于夹具的开口垫圈 DIN 6372 增强型
KIPP
27.05.2024
K0703 - 用于夹具的旋转垫圈 DIN 6371
KIPP
27.05.2024
K0611 - 夹紧环开槽,内部
KIPP
27.05.2024
K1037 - 自动化连接套件,B 型
KIPP
27.05.2024
K1041 - 自动化接口连接套件,I 型
KIPP
27.05.2024
K0277 - 扭矩滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0014 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
KIPP
03.06.2024
K0702 - 六角螺母 1.5xD,高型,DIN 6330 加强型
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表