Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0144 - 钢制和不锈钢制平头滚花旋钮 DIN 467
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06120.prj},{NB=K0144.12},{BESTKIPP=K0144.12},{MATERIAL=Stahl},{D=M 12},{D1=36},{D3=20},{H=10},{K=8.0},{GEW=0.0583},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245040063},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
宽度
[mm]
K
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0144.04
K0144.04
钢制
M 4
16
8
4
3.5
0.0048
Yes
73181600
4059245039968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.05
K0144.05
钢制
M 5
20
10
5
4.0
0.0091
Yes
73181600
4059245039982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.06
K0144.06
钢制
M 6
24
12
6
5.0
0.0161
Yes
73181600
4059245040001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.08
K0144.08
钢制
M 8
30
16
8
6.0
0.0313
Yes
73181600
4059245040025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.10
K0144.10
钢制
M 10
36
20
10
8.0
0.0603
Yes
73181600
4059245040049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.12
K0144.12
钢制
M 12
36
20
10
8.0
0.0583
Yes
73181600
4059245040063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.042
K0144.042
不锈钢
M 4
16
8
4
3.5
0.0050
Yes
73181600
4059245039975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.052
K0144.052
不锈钢
M 5
20
10
5
4.0
0.0088
Yes
73181600
4059245039999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.062
K0144.062
不锈钢
M 6
24
12
6
5.0
0.0163
Yes
73181600
4059245040018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.082
K0144.082
不锈钢
M 8
30
16
8
6.0
0.0323
Yes
73181600
4059245040032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.102
K0144.102
不锈钢
M 10
36
20
10
8.0
0.0602
Yes
73181600
4059245040056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0144.122
K0144.122
不锈钢
M 12
36
20
10
8.0
0.0574
Yes
73181600
4059245040070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表