Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0256 - 手轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06262.prj},{NB=K0256.0108012},{D=25},{D1=80},{D3=19},{A1=2.5},{H=17.6},{L1=13.0},{L3=36.7},{B3=0},{T=0.0},{GEW=0.0740},{EAN=4059245860487},{DX=12.000},{NDM=4.000},{D6=13.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{TYP2=1.000},{TAB=1},{TAB1=1},{XA=6.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{NDM1=0.000},{BESTKIPP=K0256.0108012},{MATERIAL=Thermoplast},{MATK=Edelstahl},{GR=1},{AUSF=Nabe ohne Nut},{AUSF1=ohne Querbohrung},{D2=12},{D7=-},{H2=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
MATK
组件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
型号 1
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
D7
螺纹
[mm]
A1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
间距
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0256.108008
K0256.108008
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
8
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0796
Yes
39269099
4059245061440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.108010
K0256.108010
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
10
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0767
Yes
39269099
4059245061488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.108012
K0256.108012
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
无横孔
25
80
12
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059245061525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.210010
K0256.210010
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
无横孔
28
100
10
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059245061563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.210012
K0256.210012
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
无横孔
28
100
12
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
0
0.0
0.1129
Yes
39269099
4059245061600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.312512
K0256.312512
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
12
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2290
Yes
39269099
4059245061648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.312514
K0256.312514
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
14
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2307
Yes
39269099
4059245061686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.312516
K0256.312516
Thermoplast
Stahl brüniert
3
光轴孔
无横孔
35
125
16
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
0
0.0
0.2260
Yes
39269099
4059245061723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.416014
K0256.416014
Thermoplast
Stahl brüniert
4
光轴孔
无横孔
45
160
14
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
0
0.0
0.3683
Yes
39269099
4059245061761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.416016
K0256.416016
Thermoplast
Stahl brüniert
4
光轴孔
无横孔
45
160
16
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
0
0.0
0.3549
Yes
39269099
4059245061808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.10800802
K0256.10800802
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
8
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
2
9.0
0.0800
Yes
39269099
4059245061457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.10801003
K0256.10801003
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
10
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
3
11.4
0.0740
Yes
39269099
4059245061495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.10801204
K0256.10801204
Thermoplast
Stahl brüniert
1
带键槽孔
无横孔
25
80
12
19
-
2.5
17.6
-
13.0
36.7
4
13.8
0.0719
Yes
39269099
4059245061532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.21001003
K0256.21001003
Thermoplast
Stahl brüniert
2
带键槽孔
无横孔
28
100
10
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
3
11.4
0.1250
Yes
39269099
4059245061570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.21001204
K0256.21001204
Thermoplast
Stahl brüniert
2
带键槽孔
无横孔
28
100
12
19
-
3.0
20.1
-
13.0
43.5
4
13.8
0.1126
Yes
39269099
4059245061617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.31251204
K0256.31251204
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
12
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
4
13.8
0.2290
Yes
39269099
4059245061655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.31251405
K0256.31251405
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
14
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
5
16.3
0.2290
Yes
39269099
4059245061693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.31251605
K0256.31251605
Thermoplast
Stahl brüniert
3
带键槽孔
无横孔
35
125
16
25
-
4.0
23.3
-
18.5
52.1
5
18.3
0.2196
Yes
39269099
4059245061730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.41601405
K0256.41601405
Thermoplast
Stahl brüniert
4
带键槽孔
无横孔
45
160
14
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
5
16.3
0.4250
Yes
39269099
4059245061778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.41601605
K0256.41601605
Thermoplast
Stahl brüniert
4
带键槽孔
无横孔
45
160
16
25
-
5.6
28.0
-
18.5
63.8
5
18.3
0.4250
Yes
39269099
4059245061815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.1080086
K0256.1080086
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
8
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0788
Yes
39269099
4059245061471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.1080106
K0256.1080106
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
10
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059245061518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.1080126
K0256.1080126
Thermoplast
Stahl brüniert
1
光轴孔
带横孔
25
80
12
19
M6
2.5
17.6
7,5
13.0
36.7
0
0.0
0.0740
Yes
39269099
4059245061556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.2100106
K0256.2100106
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
带横孔
28
100
10
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059245061594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0256.2100126
K0256.2100126
Thermoplast
Stahl brüniert
2
光轴孔
带横孔
28
100
12
19
M6
3.0
20.1
7,5
13.0
43.5
0
0.0
0.1250
Yes
39269099
4059245061631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表