Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0262 - 滚花轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06268.prj},{NB=K0262.23082},{BESTKIPP=K0262.23082},{FARBE=signalgrün RAL 6032},{FORM=H},{AUSF=ohne Querbohrung},{GR=3},{D=8},{D1=63},{D1X=8.000},{D2=22.0},{D3=10},{D4=-},{H=41},{H1=17},{H2=16},{H3=0.0},{L1=25.0},{T=14},{GEW=0.0426},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245516780},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0.000},{Z=2.000},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm / inch]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0262.2106
K0262.2106
黑色 RAL 7021
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059245065493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.2206
K0262.2206
黑色 RAL 7021
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0263
Yes
39269099
4059245065530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.2308
K0262.2308
黑色 RAL 7021
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059245065578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1106
K0262.1106
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059245065370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1206
K0262.1206
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0263
Yes
39269099
4059245065417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.1308
K0262.1308
黑色 RAL 7021
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059245065455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21065
K0262.21065
灰色 RAL 7035
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059245065509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22065
K0262.22065
灰色 RAL 7035
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059245065547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23085
K0262.23085
灰色 RAL 7035
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0425
Yes
39269099
4059245065585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11065
K0262.11065
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059245065387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12065
K0262.12065
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059245065424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13085
K0262.13085
灰色 RAL 7035
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0438
Yes
39269099
4059245065462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21066
K0262.21066
红色 RAL 3020
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059245065516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22066
K0262.22066
红色 RAL 3020
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059245065554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23086
K0262.23086
红色 RAL 3020
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059245065592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11066
K0262.11066
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059245065394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12066
K0262.12066
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059245065431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13086
K0262.13086
红色 RAL 3020
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0430
Yes
39269099
4059245065479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21067
K0262.21067
黄色 RAL 1021
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0177
Yes
39269099
4059245065523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.22067
K0262.22067
黄色 RAL 1021
H
无横孔
2
6
50
18.0
10
-
36
15
16
0.0
18.5
10
0.0252
Yes
39269099
4059245065561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.23087
K0262.23087
黄色 RAL 1021
H
无横孔
3
8
63
22.0
10
-
41
17
16
0.0
25.0
14
0.0427
Yes
39269099
4059245065608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.11067
K0262.11067
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
1
6
40
16.5
10
M 4
31
13
16
5.5
15.0
10
0.0178
Yes
39269099
4059245065400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.12067
K0262.12067
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
2
6
50
18.0
10
M 4
36
15
16
5.5
18.5
10
0.0265
Yes
39269099
4059245065448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.13087
K0262.13087
黄色 RAL 1021
M
带横孔和埋头螺栓
3
8
63
22.0
10
M 4
41
17
16
8.0
25.0
14
0.0426
Yes
39269099
4059245065486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0262.21061
K0262.21061
橙色 RAL 2004
H
无横孔
1
6
40
16.5
10
-
31
13
16
0.0
15.0
10
0.0176
Yes
39269099
4059245516711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表