Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0684 - 曲柄,类似 DIN 468
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06480.prj},{NB=K0684.120X22},{BESTKIPP=K0684.120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=189},{H1=105},{H2=44},{H3=84},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0300},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245100569},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LG1=100.000},{LG2=20.000},{DG1=32.000},{DG2=12.000},{DG4=20.000},{SX=22},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
R
系列
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0684.106X10
K0684.106X10
F
曲柄,带固定手柄
2
63
20
92
52
20
40
10 +0,2
0.1093
Yes
73269086
4059245100460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.108X10
K0684.108X10
F
曲柄,带固定手柄
1
80
24
109
65
24
44
10 +0,2
0.2135
Yes
73269086
4059245100477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.108X12
K0684.108X12
F
曲柄,带固定手柄
2
80
24
109
65
24
44
12 +0,2
0.1737
Yes
73269086
4059245100484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.110X12
K0684.110X12
F
曲柄,带固定手柄
1
100
28
120
65
28
55
12 +0,2
0.2997
Yes
73269086
4059245100491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.110X14
K0684.110X14
F
曲柄,带固定手柄
2
100
28
120
65
28
55
14 +0,3
0.2838
Yes
73269086
4059245100507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.112X14
K0684.112X14
F
曲柄,带固定手柄
1
125
34
141
83
34
58
14 +0,3
0.5328
Yes
73269086
4059245100514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.112X17
K0684.112X17
F
曲柄,带固定手柄
2
125
34
141
83
34
58
17 +0,3
0.5110
Yes
73269086
4059245100521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.116X17
K0684.116X17
F
曲柄,带固定手柄
1
160
37
153
83
38
70
17 +0,3
0.6670
Yes
73269086
4059245100538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.116X19
K0684.116X19
F
曲柄,带固定手柄
2
160
37
153
83
38
70
19 +0,3
0.6488
Yes
73269086
4059245100545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.120X19
K0684.120X19
F
曲柄,带固定手柄
1
200
40
189
105
44
84
19 +0,3
1.0800
Yes
73269086
4059245100552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.120X22
K0684.120X22
F
曲柄,带固定手柄
2
200
40
189
105
44
84
22 +0,3
1.0300
Yes
73269086
4059245100569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.206X10
K0684.206X10
D
曲柄,带转动手柄
2
63
20
92
52
20
40
10 +0,2
0.1135
Yes
73269086
4059245100576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.208X10
K0684.208X10
D
曲柄,带转动手柄
1
80
24
109
65
24
44
10 +0,2
0.2135
Yes
73269086
4059245100583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.208X12
K0684.208X12
D
曲柄,带转动手柄
2
80
24
109
65
24
44
12 +0,2
0.2076
Yes
73269086
4059245100590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.210X12
K0684.210X12
D
曲柄,带转动手柄
1
100
28
120
65
28
55
12 +0,2
0.2986
Yes
73269086
4059245100606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.210X14
K0684.210X14
D
曲柄,带转动手柄
2
100
28
120
65
28
55
14 +0,3
0.2875
Yes
73269086
4059245100613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.212X14
K0684.212X14
D
曲柄,带转动手柄
1
125
34
141
83
34
58
14 +0,3
0.5339
Yes
73269086
4059245100620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.212X17
K0684.212X17
D
曲柄,带转动手柄
2
125
34
141
83
34
58
17 +0,3
0.5181
Yes
73269086
4059245100637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.216X17
K0684.216X17
D
曲柄,带转动手柄
1
160
37
153
83
38
70
17 +0,3
0.6770
Yes
73269086
4059245100644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.216X19
K0684.216X19
D
曲柄,带转动手柄
2
160
37
153
83
38
70
19 +0,3
0.6469
Yes
73269086
4059245100651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.220X19
K0684.220X19
D
曲柄,带转动手柄
1
200
40
189
105
44
84
19 +0,3
1.0760
Yes
73269086
4059245100668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0684.220X22
K0684.220X22
D
曲柄,带转动手柄
2
200
40
189
105
44
84
22 +0,3
1.0450
Yes
73269086
4059245100675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表