Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06454.prj},{NB=K0124.208153},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0895},{EAN=4059245231058},{TYP=2.000},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.104
K0124.104
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059245086252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105
K0124.105
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0367
Yes
73181600
4059245086269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106
K0124.106
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0357
Yes
73181600
4059245086276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206
K0124.206
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0907
Yes
73181600
4059245086283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208
K0124.208
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059245086290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.308
K0124.308
不锈钢
elektrolytisch poliert
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1467
Yes
73181600
4059245086306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.310
K0124.310
不锈钢
elektrolytisch poliert
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1438
Yes
73181600
4059245086313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.410
K0124.410
不锈钢
elektrolytisch poliert
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059245086320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.412
K0124.412
不锈钢
elektrolytisch poliert
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2467
Yes
73181600
4059245086337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.512
K0124.512
不锈钢
elektrolytisch poliert
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059245086344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.516
K0124.516
不锈钢
elektrolytisch poliert
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059245086351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.104153
K0124.104153
不锈钢
经抛光处理
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0374
Yes
73181600
4059245231010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.105153
K0124.105153
不锈钢
经抛光处理
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0366
Yes
73181600
4059245231027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.106153
K0124.106153
不锈钢
经抛光处理
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0362
Yes
73181600
4059245231034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.206153
K0124.206153
不锈钢
经抛光处理
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0914
Yes
73181600
4059245231041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.208153
K0124.208153
不锈钢
经抛光处理
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0895
Yes
73181600
4059245231058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.308153
K0124.308153
不锈钢
经抛光处理
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1473
Yes
73181600
4059245231065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.310153
K0124.310153
不锈钢
经抛光处理
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1437
Yes
73181600
4059245231072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.410153
K0124.410153
不锈钢
经抛光处理
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2542
Yes
73181600
4059245231089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.412153
K0124.412153
不锈钢
经抛光处理
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2464
Yes
73181600
4059245231096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.512153
K0124.512153
不锈钢
经抛光处理
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3917
Yes
73181600
4059245231102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.516153
K0124.516153
不锈钢
经抛光处理
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3734
Yes
73181600
4059245231119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A0
K0124.1A0
不锈钢
经抛光处理
1
10-24
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0363
Yes
73181600
4059245384754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A1
K0124.1A1
不锈钢
经抛光处理
1
10-32
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0370
Yes
73181600
4059245384761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.1A2
K0124.1A2
不锈钢
经抛光处理
1
1/4-20
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0360
Yes
73181600
4059245384778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表