Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0737 - 平头锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06458.prj},{NB=K0737.310184X60},{D=16.0},{D1=21.2},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=23.8},{H3=38.0},{H4=42.0},{A=80},{A1=91.0},{B=11.7},{L=60},{ZZ=22},{GEW=0.1680},{EAN=4059245639557},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=31.9},{XC=4.8},{XD=0.5},{XE=105.2},{XF=2.9},{XG=89.3},{XH=615.8},{XI=577.8},{XJ=33.4},{XK=2.8},{XL=8.0},{XM=215.5},{XN=45.7},{XO=188.8},{XP=29.0},{XQ=2.4},{XR=23.5},{XS=7.4},{XT=11.3},{XU=0.6},{XV=60.0},{XW=18.7},{XX=8.6},{XY=8.0},{XZ=59.3},{XA1=27.0},{XB1=17.5},{XC1=3.7},{XD1=1.1},{XE1=75.2},{XF1=5.0},{XG1=30.9},{XH1=32.8},{XI1=7.1},{XJ1=7.2},{XK1=49.0},{XL1=9.9},{XM1=4.8},{XN1=1.050},{XO1=9.8},{XP1=26.0},{XQ1=10.0},{XR1=1.5},{XS1=10.3},{XT1=1.5},{XU1=4.0},{XV1=8.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0737.2061X15
K0737.2061X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0856
Yes
73181520
4059245086405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X20
K0737.2061X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0873
Yes
73181520
4059245086412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X25
K0737.2061X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0883
Yes
73181520
4059245086429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X30
K0737.2061X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0882
Yes
73181520
4059245086436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X35
K0737.2061X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0897
Yes
73181520
4059245086443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X40
K0737.2061X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0906
Yes
73181520
4059245086450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X45
K0737.2061X45
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0885
Yes
73181520
4059245086467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X50
K0737.2061X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0924
Yes
73181520
4059245086474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X55
K0737.2061X55
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0898
Yes
73181520
4059245086481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2061X60
K0737.2061X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.0941
Yes
73181520
4059245086498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X15
K0737.2081X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0888
Yes
73181520
4059245086603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X20
K0737.2081X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0894
Yes
73181520
4059245086610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X25
K0737.2081X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0909
Yes
73181520
4059245086627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X30
K0737.2081X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0936
Yes
73181520
4059245086634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X35
K0737.2081X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.0950
Yes
73181520
4059245086641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X40
K0737.2081X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
40
20
0.0957
Yes
73181520
4059245086658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X45
K0737.2081X45
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
45
20
0.0972
Yes
73181520
4059245086665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X50
K0737.2081X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
50
20
0.0992
Yes
73181520
4059245086672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X55
K0737.2081X55
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
55
20
0.0977
Yes
73181520
4059245086689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2081X60
K0737.2081X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
60
20
0.1012
Yes
73181520
4059245086696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2101X15
K0737.2101X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
15
20
0.0881
Yes
73181520
4059245086801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2101X20
K0737.2101X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
20
0.0934
Yes
73181520
4059245086818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2101X25
K0737.2101X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
25
20
0.0951
Yes
73181520
4059245086825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2101X30
K0737.2101X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
30
20
0.0988
Yes
73181520
4059245086832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0737.2101X35
K0737.2101X35
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
35
20
0.1011
Yes
73181520
4059245086849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表