Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带保护帽,外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06464_1.prj},{NB=K0124.9310X60},{L=60},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1910},{EAN=4059245100118},{HX=37.0},{W4=2.070},{TYP=1.000},{NDM=10.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPP=K0124.9310X60},{GR=3},{X=M 10},{BS=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0124.9206X15
K0124.9206X15
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0988
Yes
73181520
4059245099801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X20
K0124.9206X20
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0999
Yes
73181520
4059245099818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X25
K0124.9206X25
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1016
Yes
73181520
4059245099825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X30
K0124.9206X30
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1027
Yes
73181520
4059245099832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X40
K0124.9206X40
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1028
Yes
73181520
4059245099849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X50
K0124.9206X50
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1037
Yes
73181520
4059245099856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9206X60
K0124.9206X60
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1063
Yes
73181520
4059245099863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X15
K0124.9208X15
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1002
Yes
73181520
4059245099870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X20
K0124.9208X20
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1018
Yes
73181520
4059245099887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X25
K0124.9208X25
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1024
Yes
73181520
4059245099894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X30
K0124.9208X30
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1052
Yes
73181520
4059245099900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X40
K0124.9208X40
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1094
Yes
73181520
4059245099917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X50
K0124.9208X50
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1117
Yes
73181520
4059245099924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9208X60
K0124.9208X60
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1184
Yes
73181520
4059245099931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X20
K0124.9210X20
2
20
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1075
Yes
73181520
4059245099948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X25
K0124.9210X25
2
25
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1092
Yes
73181520
4059245099955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X30
K0124.9210X30
2
30
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1116
Yes
73181520
4059245099962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X40
K0124.9210X40
2
40
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1160
Yes
73181520
4059245099979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X50
K0124.9210X50
2
50
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1198
Yes
73181520
4059245099986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9210X60
K0124.9210X60
2
60
M 10
13.5
18.5
19.0
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1258
Yes
73181520
4059245099993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X20
K0124.9308X20
3
20
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1660
Yes
73181520
4059245100002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X25
K0124.9308X25
3
25
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1658
Yes
73181520
4059245100019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X30
K0124.9308X30
3
30
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1710
Yes
73181520
4059245100026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X40
K0124.9308X40
3
40
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1698
Yes
73181520
4059245100033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0124.9308X50
K0124.9308X50
3
50
M 8
16.0
21.0
22.0
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1750
Yes
73181520
4059245100040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表