Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0549 - 磁铁(带座磁铁),带螺纹,材质为永磁铁氧体
KIPP
操作部件 | 标准件
磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09065.prj},{NB=K0549.03},{BESTKIPP=K0549.03},{FORM=B},{D=16 ± 0.15},{D1=6},{D2=M 3},{H=4.5},{H1=11.5},{L=7},{T=5},{N=18},{GEW=0.0062},{INFO=Info},{BM=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051930},{EAN=4059245169191},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=3.000},{XA=16.000},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
[mm]
N
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0549.21
K0549.21
A
10 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
4
0.0021
Yes
85051100
4059245169290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.22
K0549.22
A
13 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
10
0.0033
Yes
85051100
4059245169306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.23
K0549.23
A
16 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
18
0.0046
Yes
85051100
4059245169313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.24
K0549.24
A
20 ± 0.15
M 3
6.0
13.0
7
5
30
0.0098
Yes
85051930
4059245169320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.25
K0549.25
A
25 ± 0.15
M 4
7.0
15.0
8
6
40
0.0185
Yes
85051100
4059245169337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.26
K0549.26
A
32 ± 0.20
M 4
7.0
15.0
8
6
80
0.0296
Yes
85051100
4059245169344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.01
K0549.01
B
10 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
4
0.0050
Yes
85051930
4059245169177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.02
K0549.02
B
13 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
10
0.0042
Yes
85051930
4059245169184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.03
K0549.03
B
16 ± 0.15
M 3
4.5
11.5
7
5
18
0.0062
Yes
85051930
4059245169191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.04
K0549.04
B
20 ± 0.15
M 3
6.0
13.0
7
5
30
0.0107
Yes
85051930
4059245169207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.05
K0549.05
B
25 ± 0.15
M 4
7.0
15.0
8
6
40
0.0196
Yes
85051930
4059245169214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.06
K0549.06
B
32 ± 0.20
M 4
7.0
15.0
8
6
80
0.0309
Yes
85051930
4059245169221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.07
K0549.07
B
40 ± 0.20
M 5
8.0
18.0
10
8
125
0.0589
Yes
85051930
4059245169238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.08
K0549.08
B
50 ± 0.20
M 6
10.0
22.0
12
10
220
0.1091
Yes
85051930
4059245169245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.09
K0549.09
B
63 ± 0.20
M 8
14.0
30.0
16
14
350
0.2384
Yes
85051930
4059245169252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.10
K0549.10
B
80 ± 0.25
M 10
18.0
34.0
16
14
600
0.4844
Yes
85051930
4059245169269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.11
K0549.11
B
99 ± 0.25
M 12
22.0
42.0
20
17
900
0.9546
Yes
85051930
4059245169276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0549.12
K0549.12
B
125 ± 0.25
M 14
26.0
50.0
24
20
1300
1.5400
Yes
85051930
4059245169283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表