Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1491 - Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1491.prj},{NB=K1491.062},{BESTKIPP=K1491.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=6.1},{D1=13.1},{S=1.0},{PASSSS=M6},{PASSHM=M6},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245490479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=1.80},{XB=11.2},{XC=1.000},{XD=12.000},{XE=0.100},{XF=1.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
S
高度
[mm]
PASSSS
适用六角螺栓
ⁿ/ₐ
PASSHM
合适的盖形螺母
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1491.041
K1491.041
70 EPDM 295
黑色
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0003
Yes
73182200
4059245490387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.051
K1491.051
70 EPDM 295
黑色
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
73182200
4059245490394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.061
K1491.061
70 EPDM 295
黑色
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0005
Yes
73182200
4059245490400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.081
K1491.081
70 EPDM 295
黑色
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0010
Yes
73182200
4059245490417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.101
K1491.101
70 EPDM 295
黑色
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0022
Yes
73182200
4059245490424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.121
K1491.121
70 EPDM 295
黑色
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0033
Yes
73182200
4059245490431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.161
K1491.161
70 EPDM 295
黑色
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0064
Yes
73182200
4059245490448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.042
K1491.042
70 EPDM 253815
白色
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0002
Yes
73182200
4059245490455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.052
K1491.052
70 EPDM 253815
白色
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
73182200
4059245490462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.062
K1491.062
70 EPDM 253815
白色
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0005
Yes
73182200
4059245490479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.082
K1491.082
70 EPDM 253815
白色
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0009
Yes
73182200
4059245490486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.102
K1491.102
70 EPDM 253815
白色
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0022
Yes
73182200
4059245490493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.122
K1491.122
70 EPDM 253815
白色
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0035
Yes
73182200
4059245490509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.162
K1491.162
70 EPDM 253815
白色
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0062
Yes
73182200
4059245490516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.044
K1491.044
Fluoroprene XP 45
蓝色
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0003
Yes
73182200
4059245490592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.054
K1491.054
Fluoroprene XP 45
蓝色
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
73182200
4059245490608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.064
K1491.064
Fluoroprene XP 45
蓝色
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0006
Yes
73182200
4059245490615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.084
K1491.084
Fluoroprene XP 45
蓝色
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0010
Yes
73182200
4059245490622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.104
K1491.104
Fluoroprene XP 45
蓝色
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0024
Yes
73182200
4059245490639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.124
K1491.124
Fluoroprene XP 45
蓝色
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0036
Yes
73182200
4059245490646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.164
K1491.164
Fluoroprene XP 45
蓝色
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0067
Yes
73182200
4059245490653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表