Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0061 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和全压把
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05725_asmtab.prj},{NB=K0061.0300GESCHLOSSEN},{OH1=105.0},{OH2=0.0},{OHOA=160.0},{OG1=65.0},{OG2=0.0},{OGOA=90.0},{A=25.0},{A1=43},{A2=9.0},{A3=19.0},{B=34.5},{B1=51},{B3=6},{C=34},{C1=19.0},{C3=17.5},{D=8.0},{D1=8.3},{E=24},{H=186},{L=143.0},{L1=100},{HANDKRAFT=130},{F1=2000},{F2=3700},{F3=900},{F4=1850},{GEW=0.5162},{EAN=4059245034642},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{TYP2=3.0},{TYP3=1.0},{TYP4=1.0},{VERS=6.0},{NDM=8.0},{SW=13.0},{W3=105.000},{W4=0.000},{BESTKIPP=K0061.0300},{BESTBW=-},{PASSKG=K0100.28},{M=M8x60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{W=65},{W1=0},{W2=90},{XPOS='GESCHLOSSEN','Haltearm geschlossen','POSITION_1','Anschlagstift Position 1'},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1
[mm]
OH2
压把转角限位 2
[mm]
OHOA
压把转角,无挡块
[mm]
OG1
把手转角限位 1
[mm]
OG2
把手转角限位 2
[mm]
OGOA
把手转角,无挡块
[mm]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
C3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
HANDKRAFT
把手施力
[mm]
F1
夹持力
[mm]
F2
夹持力
[mm]
F3
夹持力
[mm]
F4
夹持力
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0061.0250
K0061.0250
95.0
125.0
160.0
70.0
85.0
100.0
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
47
6
31
17.5
17.5
7.1
8.3
24
175
112.0
77
M8x60
190
1000
2800
900
1700
0.4314
Yes
82057000
4059245034635
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0061.0300
K0061.0300
105.0
0.0
160.0
65.0
0.0
90.0
K0100.28
25.0
43
9.0
19.0
34.5
51
6
34
19.0
17.5
8.0
8.3
24
186
143.0
100
M8x60
130
2000
3700
900
1850
0.5162
Yes
82057000
4059245034642
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0061.0350
K0061.0350
90.0
120.0
180.0
70.0
80.0
110.0
K0100.30
32.0
50
9.0
0.0
45.0
64
8
42
22.0
22.0
8.3
10.3
30
220
149.0
99
M10x80
230
2200
4500
1400
3000
0.9144
Yes
82057000
4059245034659
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0061.0450
K0061.0450
90.0
125.0
180.0
70.0
85.0
110.0
K0100.34
32.0
53
10.0
0.0
45.0
64
10
51
25.0
26.0
8.7
12.3
32
228
180.0
127
M12x100
260
3200
7000
1400
3000
1.4220
Yes
82057000
4059245034666
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0061.0550
K0061.0550
90.0
120.0
180.0
65.0
80.0
110.0
K0100.35
51.0
76
12.5
0.0
70.0
95
10
84
32.0
32.0
12.3
16.3
35
312
236.0
160
M16x150
290
3000
8000
1800
3900
2.5240
Yes
82057000
4059245034673
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表