Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0085 - 推杆夹钳,带支架
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05837_asmtab.prj},{NB=K0085.04000},{OG=190},{F=150},{F2=4000},{F1=2500},{A1=30},{A2=18.0},{B=30},{B1=64},{B3=38},{C1=30},{D=8.5},{D1=16},{H=160},{L=175},{L1=88},{L2=17.0},{L3=35},{L4=71},{S=5},{R=130},{C=68},{GEW=0.8747},{EAN=4059245035397},{NDM=24.0},{NDM1=10.0},{TYP=2.0},{XA=50},{ROTX=180.00000},{ROTX1=0.00000},{BESTKIPP=K0085.0400},{MATERIAL=Stahl},{PASSKG=K0100.30},{B2=45.0},{M=M 10 x 50},{M1=M 24 x 1.5},{BM=-},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS='0','Haltearm offen','1','Haltearm geschlossen'},{PPATH=05837_schb.prj},{ZGT=Bei der Ausführung K0085.0400 muss die Konsole in Richtung Schubstange montiert werden.},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F2
夹持力
[N]
F1
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
ⁿ/ₐ
B3
宽度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
M1
螺纹 1
ⁿ/ₐ
S
长度
[mm]
R
半径
[mm]
C
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0085.0100
K0085.0100
钢制
190
40
1000
500
K0100.22
20
13.5
18
44
0.0
25
28
5.2
10
98
69
34
10.0
15
23
M 6 x 25
M 16 x 1.5
4
70
20
0.1926
Yes
82057000
4059245035359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0200
K0085.0200
钢制
190
50
2000
2000
K0100.28
23
13.0
30
57
42.0
28
34
6.5
12
147
108
53
12.0
25
41
M 8 x 40
M 20 x 1.5
4
112
40
0.3914
Yes
82057000
4059245035373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0400
K0085.0400
钢制
190
150
4000
2500
K0100.30
30
18.0
30
64
45.0
38
30
8.5
16
160
175
88
17.0
35
71
M 10 x 50
M 24 x 1.5
5
130
68
0.8747
Yes
82057000
4059245035397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0100N
K0085.0100N
不锈钢
190
40
1000
500
K0100.22
0
0.0
0
0
0
25
0
0.0
10
0
69
34
10.0
15
23
M 6 x 25
M 16 x 1.5
0
70
20
0.1452
Yes
82057000
4059245035366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0200N
K0085.0200N
不锈钢
190
50
2000
2000
K0100.28
0
0.0
0
0
0
28
0
0.0
12
0
108
53
12.0
25
41
M 8 x 40
M 20 x 1.5
0
112
40
0.3156
Yes
82057000
4059245035380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0085.0400N
K0085.0400N
不锈钢
190
150
4000
2500
K0100.30
0
0.0
0
0
0
38
0
0.0
16
0
175
88
17.0
35
71
M 10 x 50
M 24 x 1.5
0
130
68
0.7451
Yes
82057000
4059245035403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表