Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0086 - 推杆夹钳,无支架
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05838_asmtab.prj},{NB=K0086.0350_(0)},{OG=185},{F=110},{F2=3500},{F1=1500},{B3=20.5},{C1=9.5},{D1=10},{D2=19.0},{H=106.5},{L=123},{L1=49},{L2=16},{L3=18},{L4=33},{R=97},{C=25},{GEW=0.2635},{EAN=4059245035410},{NDM=6},{NDM1=16},{XA=25.000},{W=1.73570},{W1=170.85216},{BESTKIPP=K0086.0350},{PASSKG=K0100.28},{M=M 6 x 25},{M1=M 16 x 1.5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{PPATH=05838_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F2
夹持力
[N]
F1
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
B3
宽度
[mm]
C1
高度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
M1
螺纹 1
ⁿ/ₐ
R
半径
[mm]
C
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
[mm]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0086.0350
K0086.0350
185
110
3500
1500
K0100.28
20.5
9.5
10
19.0
106.5
123
49
16
18
33
M 6 x 25
M 16 x 1.5
97
25
0.2635
Yes
82057000
4059245035410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0086.0550
K0086.0550
185
140
5500
1600
K0100.30
24.5
12.0
13
24.0
130.0
159
60
20
30
40
M 8 x 40
M 20 x 1.5
118
38
0.4813
Yes
82057000
4059245035427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0086.0750
K0086.0750
185
160
7500
1600
K0100.33
31.0
14.2
16
28.5
149.0
235
93
23
40
70
M 10 x 50
M 24 x 1.5
135
67
0.9568
Yes
82057000
4059245035434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表