Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0663 - 垂直压紧式快速夹钳,带安全联锁、立式底脚和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_1_asmtab.prj},{NB=K0663.0081000},{LOCHBILD=3},{OH1=13},{OHOA=158},{OG1=26},{A=21},{GEW=0.4358},{EAN=4059245432080},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.008100},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{OH2=93},{OG2=61},{OGAO=86},{HANDKRAFT=190},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=940},{SPANNKRAFT1=1350},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{B=32},{B1=45},{B2=20.6},{B3=15,6},{B4=-},{B6=41.5},{C=49},{C2=6,5},{D=6.8},{H=207,6},{L=107},{L1=62},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.006101
K0663.006101
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3311
Yes
82057000
4059245199778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008101
K0663.008101
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
207,6
107
62
0.4358
Yes
82057000
4059245199792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010101
K0663.010101
深蓝青 RAL 5002
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
254
153
95
0.8688
Yes
82057000
4059245199815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012101
K0663.012101
深蓝青 RAL 5002
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
272,1
173,5
113.5
1.0520
Yes
82057000
4059245199839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006100
K0663.006100
黑色 RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3311
Yes
82057000
4059245432073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008100
K0663.008100
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
207,6
107
62
0.4358
Yes
82057000
4059245432080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010100
K0663.010100
黑色 RAL 7021
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
254
153
95
0.8688
Yes
82057000
4059245432097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012100
K0663.012100
黑色 RAL 7021
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
272,1
173,5
113.5
1.0520
Yes
82057000
4059245432103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006103
K0663.006103
红色 RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3311
Yes
82057000
4059245432219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008103
K0663.008103
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
207,6
107
62
0.4358
Yes
82057000
4059245432226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010103
K0663.010103
红色 RAL 3020
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
254
153
95
0.8688
Yes
82057000
4059245432233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012103
K0663.012103
红色 RAL 3020
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
272,1
173,5
113.5
1.0520
Yes
82057000
4059245432240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表