Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0663 - 不锈钢快速夹钳,垂直压紧式,带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_2_asmtab.prj},{NB=K0663.105000},{OH1=100},{OHOA=129},{OG1=64},{A=16},{GEW=0.1005},{EAN=4059245432110},{OL=34.958},{SCHRL=25},{GR=2},{GR1=0},{HUB=0.000},{WLG=0.637},{WH1=100.150},{WH2=0.000},{WHOA=131.000},{WG1=64.010},{WG2=0.000},{WGOA=75.780},{WL1=138.720},{WL2=0.000},{WLOA=126.030},{TYPA=1},{TYPC=1},{TYPD=1},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.105000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=2},{OH2=-},{OG2=-},{OGAO=76},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=750},{HALTEKRAFT1=1050},{SPANNKRAFT=620},{SPANNKRAFT1=750},{M=M5X25},{A1=25},{A2=4.5},{A3=14},{B=24},{B1=33},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=22},{B6=22.5},{C=29,8},{C2=5,5},{D=4.5},{H=119,2},{L=65,6},{L1=35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.105001
K0663.105001
深蓝青 RAL 5002
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245199846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106001
K0663.106001
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3034
Yes
82057000
4059245199853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108001
K0663.108001
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245199877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.105000
K0663.105000
黑色 RAL 7021
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245432110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106000
K0663.106000
黑色 RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.2742
Yes
82057000
4059245432127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108000
K0663.108000
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245432134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.105003
K0663.105003
红色 RAL 3020
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245432257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106003
K0663.106003
红色 RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.2742
Yes
82057000
4059245432264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108003
K0663.108003
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245432271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表