Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0034 - 侧方夹紧块
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/niderzugspanner/04516.prj},{NB=K0034.010030},{A=121.5},{B=40},{D=18},{D1=10.2},{D2=0.0},{D3=0.0},{E=12.7},{E1=20},{E2=13},{E3=7},{H=39},{H1=74},{K=5.5},{K1=42},{L=73.0},{L1=35},{L2=31.5},{R=143},{SPANNKRAFT=7200},{GEW=0.9723},{EAN=4059245032372},{VERS=2.000},{BESTKIPP=K0034.010030},{FORM=B},{TYP=Spannbacke mit: 3 Hartmetalleinsätzen, rechteckig},{AUSF=Linksausführung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
E
高度
[mm]
E1
高度
[mm]
E2
高度
[mm]
E3
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
长度
[mm]
K1
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
R
半径
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0034.006005
K0034.006005
A
钢制夹钳,带齿面
右侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
4.0
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2557
Yes
84662080
4059245032242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010005
K0034.010005
A
钢制夹钳,带齿面
右侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
6.0
42
71.0
35
31.5
143
7200
0.9453
Yes
84662080
4059245032327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006025
K0034.006025
A
钢制夹钳,带齿面
左侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
4.0
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2537
Yes
84662080
4059245032280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010025
K0034.010025
A
钢制夹钳,带齿面
左侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
6.0
42
71.0
35
31.5
143
7200
0.9656
Yes
84662080
4059245032365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006010
K0034.006010
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
右侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
8.0
12
8
4
24
45
3.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2514
Yes
84662080
4059245032259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010010
K0034.010010
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,方型和菱形
右侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
12.7
20
13
7
39
74
5.5
42
73.0
35
31.5
143
7200
0.0952
Yes
84662080
4059245032334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006030
K0034.006030
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形
左侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
8.0
12
8
4
24
45
3.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2509
Yes
84662080
4059245032297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010030
K0034.010030
B
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,方型和菱形
左侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
12.7
20
13
7
39
74
5.5
42
73.0
35
31.5
143
7200
0.9723
Yes
84662080
4059245032372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006015
K0034.006015
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
右侧规格
78.0
25
12
6.2
9.5
2.5
8.0
12
8
4
24
45
3.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2503
Yes
84662080
4059245032266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010015
K0034.010015
C
夹钳含有:3 个硬质合金嵌入件,矩形
右侧规格
121.5
40
18
10.2
27.0
4.5
12.7
20
13
7
39
74
5.5
42
73.0
35
31.5
143
7200
0.9625
Yes
84662080
4059245032341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006035
K0034.006035
C
夹钳含有:2 个硬质合金嵌入件,圆形和菱形
左侧规格
78.0
25
12
6.2
9.5
2.5
8.0
12
8
4
24
45
3.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2497
Yes
84662080
4059245032303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010035
K0034.010035
C
夹钳含有:3 个硬质合金嵌入件,矩形
左侧规格
121.5
40
18
10.2
27.0
4.5
12.7
20
13
7
39
74
5.5
42
73.0
35
31.5
143
7200
0.9621
Yes
84662080
4059245032389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006020
K0034.006020
D
POM 夹钳,带齿面
右侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
4.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2466
Yes
84662080
4059245032273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010020
K0034.010020
D
POM 夹钳,带齿面
右侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
7.0
42
70.5
35
31.5
143
7200
0.9044
Yes
84662080
4059245032358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.006040
K0034.006040
D
POM 夹钳,带齿面
左侧规格
78.0
25
12
6.2
0.0
0.0
11.0
12
8
4
25
45
4.5
26
46.5
22
20.0
110
3800
0.2378
Yes
84662080
4059245032310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0034.010040
K0034.010040
D
POM 夹钳,带齿面
左侧规格
121.5
40
18
10.2
0.0
0.0
18.0
20
13
7
40
74
7.0
42
70.5
35
31.5
143
7200
0.9075
Yes
84662080
4059245032396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表