Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0014 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹具压板
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04372.prj},{NB=K0014.216040},{D=32},{D1=36},{H=101},{H1=75.0},{H2=39.0},{H3=15},{H4=15.0},{H5=15},{B=22},{L=0},{R=40},{ANZM=166.6},{F=37.9},{GEW=0.5166},{EAN=4059245031009},{D3L=85.000},{D3SW=14.000},{D3D=24.000},{KUT=160.000},{NDM=16},{ST=2.00},{NDM1=0},{ST1=0.00},{XA=19.000},{XB=25.000},{XE=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XF=0.000},{BESTKIPP=K0014.216040},{FORM=B},{D2=-},{SCHR=M 16 x 85},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹孔
ⁿ/ₐ
H
总高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
最大夹紧范围
[mm]
B
顶尖宽度
[mm]
L
螺纹孔间距
[mm]
R
顶尖半径
[mm]
SCHR
圆柱头螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
ANZM
锁紧扭矩
[max. Nm]
F
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0014.110030
K0014.110030
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
30
M 10 x 65
37.2
13.0
0.1665
Yes
84662080
4059245030927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.110040
K0014.110040
A
20
25
-
75
54.0
30.0
9
10.0
12
12
0
40
M 10 x 65
31.4
9.8
0.1791
Yes
84662080
4059245030934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208020
K0014.208020
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
20
M 8 x 50
37.2
13.6
0.0925
Yes
84662080
4059245030941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208025
K0014.208025
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
25
M 8 x 50
32.3
10.9
0.0979
Yes
84662080
4059245030958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.208030
K0014.208030
B
18
22
-
58
37.0
23.0
2
7.0
10
10
0
30
M 8 x 50
29.4
9.0
0.1067
Yes
84662080
4059245030965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212040
K0014.212040
B
25
32
-
92
66.0
39.0
11
12.0
15
18
0
40
M 12 x 80
58.8
17.5
0.3064
Yes
84662080
4059245030972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212050
K0014.212050
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
50
M 12 x 80
49.0
14.0
0.3753
Yes
84662080
4059245030989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.212060
K0014.212060
B
25
32
-
92
68.0
39.0
11
12.0
15
18
0
60
M 12 x 80
45.1
11.6
0.4078
Yes
84662080
4059245030996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216040
K0014.216040
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
40
M 16 x 85
166.6
37.9
0.5166
Yes
84662080
4059245031009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216050
K0014.216050
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
50
M 16 x 85
147.0
30.4
0.5704
Yes
84662080
4059245031016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.216060
K0014.216060
B
32
36
-
101
75.0
39.0
15
15.0
15
22
0
60
M 16 x 85
127.4
25.2
0.6273
Yes
84662080
4059245031023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312140
K0014.312140
C
25
32
M 12
92
66.0
39.0
11
10.0
15
18
31
40
M 12 x 80
58.8
22.6
0.2992
Yes
84662080
4059245031030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312150
K0014.312150
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
38
50
M 12 x 80
49.0
18.5
0.3617
Yes
84662080
4059245031047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.312160
K0014.312160
C
25
32
M 12
92
68.0
39.0
11
13.0
15
18
46
60
M 12 x 80
45.1
15.2
0.3995
Yes
84662080
4059245031054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316150
K0014.316150
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
38
50
M 16 x 85
147.0
38.0
0.5690
Yes
84662080
4059245031061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.316160
K0014.316160
C
32
36
M 12
101
75.0
39.0
15
16.0
15
22
46
60
M 16 x 85
127.4
33.0
0.6060
Yes
84662080
4059245031078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.404118
K0014.404118
D
10
14
M 04
37
24.5
14.5
0
7.5
3
8
14
18
M 04 x 30
2.7
2.0
0.0230
Yes
84662080
4059245537013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0014.406122
K0014.406122
D
12
16
M 05
44
30.5
17.5
0
9.5
4
10
17
22
M 06 x 35
7.0
3.5
0.0410
Yes
84662080
4059245537020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表