Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0833 - 圆形压板夹紧套
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04155.prj},{NB=K0833.12105_105_35},{B=168},{C=150},{D=40},{E=70},{F=70},{G=30},{H=18},{J=40},{K=5},{M=13},{N=15},{MIN=35},{MAX=75},{GEW=2.1890},{EAN=4059245236107},{A1=105},{A2=135},{NDR=12},{ST=1.75},{TYP=1},{C1=30},{N1=35},{N2=20},{S=10},{S1=10},{S2=13.5},{S3=5.0},{S4=8},{D1=24},{D2=27},{D3=20},{D4=30},{SW1=19},{SW2=32},{E1=20},{E2=16},{W=5},{L1=6.5},{C2=65},{C3=10},{OP=22},{XA=15},{BESTKIPP=K0833.12105},{L=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{A=105},{HUB=35}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
C
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
E
高度
[mm]
F
长度
[mm]
G
宽度
[mm]
H
直径
[mm]
J
长度
[mm]
K
高度
[mm]
L
螺纹
[mm]
M
宽度
[mm]
N
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0833.12105_105_35
K0833.12105
168
150
40
70
70
30
18
40
5
M 12
13
15
2.1890
Yes
84662080
4059245236107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0833.16110_110_45
K0833.16110
188
190
50
75
90
40
24
50
5
M 16
17
20
4.0000
Yes
84662080
4059245236114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表