Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1859 - 带金属刮刀的液压缸 双 / 单作用,带有弹簧复位
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
拉式夹钳、推式夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04624-50_asmtab.prj},{NB=K1859.161612031OFFEN},{DK=16},{S=16},{L=56},{B=60},{H=35},{D=10},{D2=6.5},{SW=8},{GEW=0.8748},{EAN=4059245656332},{TYP=1.0},{CX1=20.610},{ROT1=36.500},{BESTKIPP=K1859.161612031},{ANSCHLUSS=O-Ring Flanschanschluss},{FORM=C},{FORM1=doppelt wirkend},{L1=},{L2=},{L3=},{L4=30},{L5=},{L6=},{L7=},{L8=8},{L9=20},{L10=7},{B1=},{B2=30},{B3=},{H1=},{H2=2},{H3=1,1},{D1=},{D3=6,3X3},{D4=4},{D5=8,8},{G=M06X15},{G1=},{WK=2},{F1=2},{F2=1,2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04624-50_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
连接方式
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
DK
活塞直径
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
WK
有效
[cm3]
F1
Siła docisku
[KN]
F2
牵引力
[KN]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1859.160821011
K1859.160821011
螺纹连接
A
单作用
16
8
56
6,4
6
4,4
30
11
8
60
40
30
35
22
2
10
11
6.5
6,3X3
M06X15
G1/4
8
2
2
0.7668
Infotext
Yes
84122100
4059245656011
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.160822021
K1859.160822021
o 型环法兰连接
B
单作用
16
8
56
6,4
6
60
40
20
35
22
1,1
10
11
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
0.8283
Infotext
Yes
84122100
4059245656028
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.160822031
K1859.160822031
o 型环法兰连接
C
单作用
16
8
56
30
8
20
7
60
30
35
2
1,1
10
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
2.1500
Infotext
Yes
84122100
4059245656035
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.162021011
K1859.162021011
螺纹连接
A
单作用
16
20
91
6,4
6
4,4
30
11
8
60
40
30
35
22
2
10
11
6.5
6,3X3
M06X15
G1/4
8
2
2
0.8000
Infotext
Yes
84122100
4059245656042
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.162022021
K1859.162022021
o 型环法兰连接
B
单作用
16
20
91
6,4
6
60
40
20
35
22
1,1
10
11
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
0.9000
Infotext
Yes
84122100
4059245656059
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.162022031
K1859.162022031
o 型环法兰连接
C
单作用
16
20
91
30
8
20
7
60
30
35
2
1,1
10
6.5
6,3X3
4
8,8
M06X15
8
2
2
1.0000
Infotext
Yes
84122100
4059245656066
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.200821011
K1859.200821011
螺纹连接
A
单作用
20
8
61
6,4
7
4,4
30
11
8
60
40
40
35
22
2
12
11
6.5
8,5X3
M08X16
G1/4
10
3,1
3,1
0.8200
Infotext
Yes
84122100
4059245656073
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.200822021
K1859.200822021
o 型环法兰连接
B
单作用
20
8
61
6,4
7
60
40
22
35
22
1,1
12
11
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
0.9000
Infotext
Yes
84122100
4059245656080
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.200822031
K1859.200822031
o 型环法兰连接
C
单作用
20
8
61
30
8
20
7,5
60
40
35
2
1,1
12
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.0000
Infotext
Yes
84122100
4059245656097
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.202021011
K1859.202021011
螺纹连接
A
单作用
20
20
95
6,4
7
4,4
30
11
8
60
40
40
35
22
2
12
11
6.5
8,5X3
M08X16
G1/4
10
3,1
3,1
1.3400
Infotext
Yes
84122100
4059245656103
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.202022021
K1859.202022021
o 型环法兰连接
B
单作用
20
20
95
6,4
7
60
40
22
35
22
1,1
12
11
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.4000
Infotext
Yes
84122100
4059245656110
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.202022031
K1859.202022031
o 型环法兰连接
C
单作用
20
20
95
30
8
20
7,5
60
40
35
2
1,1
12
6.5
8,5X3
4
8,8
M08X16
10
3,1
3,1
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059245656127
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.250821011
K1859.250821011
螺纹连接
A
单作用
25
8
64
8,6
7
6,4
33
11
10
65
50
50
45
30
2
16
14
8.5
10,5X4
M10X17
G1/4
13
4,9
4,9
1.2000
Infotext
Yes
84122100
4059245656134
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.250822021
K1859.250822021
o 型环法兰连接
B
单作用
25
8
64
8,6
7
65
50
25
45
30
1,1
16
14
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.4000
Infotext
Yes
84122100
4059245656141
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.250822031
K1859.250822031
o 型环法兰连接
C
单作用
25
8
64
33
10
21
7,5
65
50
45
2
1,1
16
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059245656158
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.252021011
K1859.252021011
螺纹连接
A
单作用
25
20
94
8,6
7
6,4
33
11
10
65
50
50
45
30
2
16
14
8.5
10,5X4
M10X17
G1/4
13
4,9
4,9
1.6000
Infotext
Yes
84122100
4059245656165
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.252022021
K1859.252022021
o 型环法兰连接
B
单作用
25
20
94
8,6
7
65
50
25
45
30
1,1
16
14
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.7000
Infotext
Yes
84122100
4059245656172
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.252022031
K1859.252022031
o 型环法兰连接
C
单作用
25
20
94
33
10
21
7,5
65
50
45
2
1,1
16
8.5
10,5X4
4
9,8
M10X17
13
4,9
4,9
1.9000
Infotext
Yes
84122100
4059245656189
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.321021011
K1859.321021011
螺纹连接
A
单作用
32
10
75
10,6
10
7,6
38
11
12
75
55
55
55
35
3
20
18
10.5
12,5X4
M12X18
G1/4
17
8
8
1.9200
Infotext
Yes
84122100
4059245656196
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.321022021
K1859.321022021
o 型环法兰连接
B
单作用
32
10
75
10,6
10
75
55
27.5
55
35
1,1
20
18
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.1000
Infotext
Yes
84122100
4059245656202
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.321022031
K1859.321022031
o 型环法兰连接
C
单作用
32
10
75
38
12
25
10
75
55
55
3
1,1
20
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.3000
Infotext
Yes
84122100
4059245656219
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.322021011
K1859.322021011
螺纹连接
A
单作用
32
20
100
10,6
10
7,6
38
11
12
75
55
55
55
35
3
20
18
10.5
12,5X4
M12X18
G1/4
17
8
8
2.6200
Infotext
Yes
84122100
4059245656226
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.322022021
K1859.322022021
o 型环法兰连接
B
单作用
32
20
100
10,6
10
75
55
27.5
55
35
1,1
20
18
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
2.8000
Infotext
Yes
84122100
4059245656233
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.322022031
K1859.322022031
o 型环法兰连接
C
单作用
32
20
100
38
12
25
10
75
55
55
3
1,1
20
10.5
12,5X4
5
9,8
M12X18
17
8
8
3.0000
Infotext
Yes
84122100
4059245656240
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1859.401021011
K1859.401021011
螺纹连接
A
单作用
40
10
79
10,6
10
10,6
40
11
12
85
63
63
63
40
3
25
18
10.5
16,5X7
M16X27
G1/4
22
12,5
12,6
2.7000
Infotext
Yes
84122100
4059245656257
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表