Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0431 - 圆管螺纹端盖
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27836.prj},{NB=K0431.144215},{BESTKIPP=K0431.144215},{A=M 14},{B=42},{B1=1.500},{C=39.9},{L=43},{S=35},{PASS=Ø 42,4 x 1,5},{BELASTUNG=6},{GEW=0.0536},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245188536},{NDM=14.000},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
螺纹
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
L
长度
[mm]
S
长度
[mm]
PASS
适用圆管
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0431.103010
K0431.103010
M 10
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0542
Yes
39269099
4059245188437
K0431.123010
K0431.123010
M 12
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0501
Yes
39269099
4059245188468
K0431.143010
K0431.143010
M 14
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0310
Yes
39269099
4059245188512
K0431.163010
K0431.163010
M 16
30
28.4
33
27
Ø 30 x 1
5
0.0286
Yes
39269099
4059245188567
K0431.103815
K0431.103815
M 10
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0714
Yes
39269099
4059245188444
K0431.123815
K0431.123815
M 12
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0670
Yes
39269099
4059245188475
K0431.163815
K0431.163815
M 16
38
35.5
43
35
Ø 38 x 1,5
5
0.0488
Yes
39269099
4059245188574
K0431.104215
K0431.104215
M 10
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0763
Yes
39269099
4059245188451
K0431.124215
K0431.124215
M 12
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0720
Yes
39269099
4059245188482
K0431.144215
K0431.144215
M 14
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0536
Yes
39269099
4059245188536
K0431.164215
K0431.164215
M 16
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0539
Yes
39269099
4059245188581
K0431.204215
K0431.204215
M 20
42
39.9
43
35
Ø 42,4 x 1,5
6
0.0638
Yes
39269099
4059245188611
K0431.124815
K0431.124815
M 12
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0876
Yes
39269099
4059245188499
K0431.144815
K0431.144815
M 14
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0802
Yes
39269099
4059245188543
K0431.164815
K0431.164815
M 16
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0691
Yes
39269099
4059245188598
K0431.204815
K0431.204815
M 20
48
45.8
55
44
Ø 48,3 x 1,5
6
0.0782
Yes
39269099
4059245188628
K0431.125015
K0431.125015
M 12
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0900
Yes
39269099
4059245188505
K0431.145015
K0431.145015
M 14
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0789
Yes
39269099
4059245188550
K0431.165015
K0431.165015
M 16
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0730
Yes
39269099
4059245188604
K0431.205015
K0431.205015
M 20
50
48.4
55
44
Ø 50,9 x 1,5
6
0.0824
Yes
39269099
4059245188635
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表