Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0742 - 钢制铰接脚
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0742.prj},{NB=K0742.010024X2000},{D=100},{H=23.5},{H2=44},{S=3},{SW=20},{L=200},{BELASTUNG=55},{GEW=1.4510},{EAN=4059245203338},{SW1=36.0},{NDM=24.0},{TYP=2.0},{XA=92.5},{XB=3.0},{XC=12.0},{XD=3.0},{XE=38.0},{XF=13.0},{XG=15.0},{XH=3.0},{XI=0.5},{XJ=17.0},{XK=23.0},{XL=10.0},{XM=21.5},{XN=28.0},{XO=47.0},{BESTKIPP=K0742.010024X200},{FORM=A},{D1=M24},{H1=244},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
S
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0742.005010X25
K0742.005010X25
A
50
M10
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1430
Yes
73181900
4059245202799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X50
K0742.005010X50
A
50
M10
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1919
Yes
73181900
4059245202805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X75
K0742.005010X75
A
50
M10
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1943
Yes
73181900
4059245202812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X100
K0742.005010X100
A
50
M10
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2022
Yes
73181900
4059245202775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005010X125
K0742.005010X125
A
50
M10
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2362
Yes
73181900
4059245202782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X25
K0742.005012X25
A
50
M12
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1450
Yes
73181900
4059245202843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X50
K0742.005012X50
A
50
M12
18.5
78
28
3
14
50
15
0.2082
Yes
73181900
4059245202850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X75
K0742.005012X75
A
50
M12
18.5
103
28
3
14
75
15
0.1860
Yes
73181900
4059245202867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X100
K0742.005012X100
A
50
M12
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2314
Yes
73181900
4059245202829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005012X125
K0742.005012X125
A
50
M12
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2210
Yes
73181900
4059245202836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X25
K0742.005014X25
A
50
M14
18.5
53
28
3
14
25
15
0.1480
Yes
73181900
4059245202898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X50
K0742.005014X50
A
50
M14
18.5
78
28
3
14
50
15
0.1850
Yes
73181900
4059245202904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X75
K0742.005014X75
A
50
M14
18.5
103
28
3
14
75
15
0.2150
Yes
73181900
4059245202911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X100
K0742.005014X100
A
50
M14
18.5
128
28
3
14
100
15
0.2360
Yes
73181900
4059245202874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.005014X125
K0742.005014X125
A
50
M14
18.5
153
28
3
14
125
15
0.2500
Yes
73181900
4059245202881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X50
K0742.006514X50
A
65
M14
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3250
Yes
73181900
4059245202959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X75
K0742.006514X75
A
65
M14
20.5
105
30
3
14
75
20
0.3550
Yes
73181900
4059245202966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X100
K0742.006514X100
A
65
M14
20.5
130
30
3
14
100
20
0.3760
Yes
73181900
4059245202928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X125
K0742.006514X125
A
65
M14
20.5
155
30
3
14
125
20
0.3900
Yes
73181900
4059245202935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006514X150
K0742.006514X150
A
65
M14
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4110
Yes
73181900
4059245202942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X50
K0742.006516X50
A
65
M16
20.5
80
30
3
14
50
20
0.3410
Yes
73181900
4059245203017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X75
K0742.006516X75
A
65
M16
20.5
105
30
3
14
75
20
0.4078
Yes
73181900
4059245203024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X100
K0742.006516X100
A
65
M16
20.5
130
30
3
14
100
20
0.4500
Yes
73181900
4059245202973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X125
K0742.006516X125
A
65
M16
20.5
155
30
3
14
125
20
0.4380
Yes
73181900
4059245202980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0742.006516X150
K0742.006516X150
A
65
M16
20.5
180
30
3
14
150
20
0.4710
Yes
73181900
4059245202997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表