Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1767 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95028.prj},{NB=K1767.1254010},{BESTKIPP=K1767.125401},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{A=48},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=40},{L=100},{L1=80},{H=155},{D=9},{R=110.5},{R1=125},{TFK=250},{GEW=1.1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245595976},{C=45.000},{CD=15.000},{VERS=1.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1767.10040
K1767.10040
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
1.1840
Yes
83022000
4059245595938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.12540
K1767.12540
转向轮
滚珠轴承
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.2980
Yes
83022000
4059245595969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.16050
K1767.16050
转向轮
滚珠轴承
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
3.3000
Yes
83022000
4059245595990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.20050
K1767.20050
转向轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
3.4600
Yes
83022000
4059245596027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.100401
K1767.100401
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
0.8539
Yes
83022000
4059245595945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.125401
K1767.125401
脚轮
滚珠轴承
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.1000
Yes
83022000
4059245595976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.160501
K1767.160501
脚轮
滚珠轴承
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
2.3300
Yes
83022000
4059245596003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.200501
K1767.200501
脚轮
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
2.9200
Yes
83022000
4059245596034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.100402
K1767.100402
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
1.4600
Yes
83022000
4059245595952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.125402
K1767.125402
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.6200
Yes
83022000
4059245595983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.160502
K1767.160502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
3.6000
Yes
83022000
4059245596010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1767.200502
K1767.200502
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
3.8000
Yes
83022000
4059245596041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表