Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0922 - 圆柱形支撑块
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
支撑元件,止挡元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02335_asmtab.prj},{NB=K0922.080520},{A=35},{B=19},{C=42},{D=52},{E=15},{F=18.8},{G=28.5},{SW=5},{FN=6000},{F1=10},{F2=27},{GEW=0.3080},{EAN=4059245232819},{POSX1=10},{BESTKIPP=K0922.08052},{J=M 8},{K=M 8 x 16},{L=M 8 x 20},{M=M 4 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{POSX=[0:$POSX1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{ZGTJ=Montageschraube},{ZGTL=Kugeldruckschraube },{ZGTM=Gewindestift mit Innensechskant},{PPATH=02335_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
高度
[mm]
D
高度
[mm]
E
高度
[mm]
F
长度
[mm]
G
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
J
安装螺栓
[mm]
K
螺纹
[mm]
L
螺纹
[mm]
M
螺纹
[mm]
FN
力
[N]
F1
初始位置弹簧弹力 F1
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1
[N]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0922.06039
K0922.06039
28
14
33
39
10
14.1
22.0
4
M 6
M 6 x 12
M 6 x 16
M 4 x 8
4000
10
22
0.1563
Infotext
Yes
84662080
4059245232802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0922.08052
K0922.08052
35
19
42
52
15
18.8
28.5
5
M 8
M 8 x 16
M 8 x 20
M 4 x 8
6000
10
27
0.3080
Infotext
Yes
84662080
4059245232819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0922.12070
K0922.12070
50
26
60
70
17
28.5
42.0
8
M 12
M 12 x 24
M 12 x 30
M 5 x 12
9000
15
30
0.8955
Infotext
Yes
84662080
4059245232826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0922.16080
K0922.16080
60
33
70
80
22
26.5
47.0
10
M 16
M 16 x 32
M 12 x 30
M 5 x 15
9000
15
35
1.4760
Infotext
Yes
84662080
4059245232833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表