3.2.2 ISO - STERI-Red© E DIN 11865-RE
KST
3. Reducers
3.2 Eccentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© E DIN 11865-RE
Powered by
CAD模型選擇
{kst/reduzierungen/steri_red_e_din_11865_re/iso_steri_red_e_din11865_re.prj},{NB=STERI-Red E DIN 11865-RE DN050/DN032 ISO (1.4435) 701889 999279},{DN=DN050/DN032},{A=60.3},{B=56.3},{A1=42.4},{B1=38.4},{C=100},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VER=25},{X1=30.000},{X11=30.000},{X2=10.000},{X22=32.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
A1
external diameter
[mm]
B1
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN010/DN008
17.2
14.0
13.5
10.3
60
701867
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN015/DN008
21.3
18.1
13.5
10.3
60
701868
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN015/DN010
21.3
18.1
17.2
14.0
60
701951
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN020/DN008
26.9
23.7
13.5
10.3
60
701871
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN020/DN010
26.9
23.7
17.2
14.0
60
701869
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN020/DN015
26.9
23.7
21.3
18.1
60
701870
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN025/DN008
33.7
29.7
13.5
10.3
70
701875
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN025/DN010
33.7
29.7
17.2
14.0
70
701872
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN025/DN015
33.7
29.7
21.3
18.1
70
702491
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN025/DN020
33.7
29.7
26.9
23.7
70
701874
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN032/DN008
42.4
38.4
13.5
10.3
80
701880
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN032/DN010
42.4
38.4
17.2
14.0
80
701876
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN032/DN015
42.4
38.4
21.3
18.1
80
701877
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN032/DN020
42.4
38.4
26.9
23.7
80
701878
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN032/DN025
42.4
38.4
33.7
29.7
80
701879
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN008
48.3
44.3
13.5
10.3
90
705030
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN010
48.3
44.3
17.2
14.0
90
701881
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN015
48.3
44.3
21.3
18.1
90
701882
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN020
48.3
44.3
26.9
23.7
90
701883
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN025
48.3
44.3
33.7
29.7
90
703911
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN040/DN032
48.3
44.3
42.4
38.4
90
701885
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN050/DN015
60.3
56.3
21.3
18.1
100
701886
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN050/DN020
60.3
56.3
26.9
23.7
100
701887
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN050/DN025
60.3
56.3
33.7
29.7
100
701888
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN050/DN032
60.3
56.3
42.4
38.4
100
701889
999279
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表