2.2.6.1 DIN - With undercut nut (DIN 11851-F)
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.6 Nut with thread undercut (DIN 11851-F)
Powered by
CAD模型選擇
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/nutmutter_mit_freistich_din11851-f/din_nm_din_11851_f.prj},{NB=Nutmutter DN032 DIN DIN 11851-F 708668},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{C=21},{D=70},{D1=42},{E=58 x 1/6\"},{NDM=58.000},{MAT=1.4301/07},{D7=62.000},{M=18.000},{N=8.000},{U=5.000},{T=4.000},{NN=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
D1
internal diameter (locknut)
[mm]
E
(round) thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Locknut DN010 DIN DIN 118...
DN010
13.0 x 1.5
18
38
19
28 x 1/8"
708892
Locknut DN015 DIN DIN 118...
DN015
19.0 x 1.5
18
44
25
34 x 1/8"
708667
Locknut DN020 DIN DIN 118...
DN020
23.0 x 1.5
20
54
31
44 x 1/6"
708881
Locknut DN025 DIN DIN 118...
DN025
29.0 x 1.5
21
63
36
52 x 1/6"
708300
Locknut DN032 DIN DIN 118...
DN032
35.0 x 1.5
21
70
42
58 x 1/6"
708668
Locknut DN040 DIN DIN 118...
DN040
41.0 x 1.5
21
78
49
65 x 1/6"
708787
Locknut DN050 DIN DIN 118...
DN050
53.0 x 1.5
22
92
62
78 x 1/6"
708656
Locknut DN065 DIN DIN 118...
DN065
70.0 x 2.0
25
112
80
95 x 1/6"
708882
Locknut DN080 DIN DIN 118...
DN080
85.0 x 2.0
29
127
94
110 x 1/4"
708883
Locknut DN100 DIN DIN 118...
DN100
104.0 x 2.0
31
148
115
130 x 1/4"
703495
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表