外径25 - 固定平行式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_25.prj},{NB=SG7-1-25-6.35-12-25},{D1=6.350},{T1=0.0},{B1=0.0},{K1=},{K1X= '', 'None'},{D2=12.000},{T2=1.8},{B2=4.0},{K2=},{K2X= '', 'None', 'K', 'K'},{TS=1.5},{RT=13},{MT=26},{MS=6100},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{WT=70},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
WT
重量
[g]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-1-25-5-5-25
5.000
5.000
SG7-1-25-5-5-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-6-25
5.000
6.000
SG7-1-25-5-6-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-6.35-25
5.000
6.350
SG7-1-25-5-6.35-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-7-25
5.000
7.000
SG7-1-25-5-7-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-8-25
5.000
8.000
SG7-1-25-5-8-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-9-25
5.000
9.000
SG7-1-25-5-9-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-9.525-25
5.000
9.525
SG7-1-25-5-9.525-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-10-25
5.000
10.000
SG7-1-25-5-10-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-11-25
5.000
11.000
SG7-1-25-5-11-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-5-12-25
5.000
12.000
SG7-1-25-5-12-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-6-25
6.000
6.000
SG7-1-25-6-6-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-6.35-25
6.000
6.350
SG7-1-25-6-6.35-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-7-25
6.000
7.000
SG7-1-25-6-7-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-8-25
6.000
8.000
SG7-1-25-6-8-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-9-25
6.000
9.000
SG7-1-25-6-9-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-9.525-25
6.000
9.525
SG7-1-25-6-9.525-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-10-25
6.000
10.000
SG7-1-25-6-10-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-11-25
6.000
11.000
SG7-1-25-6-11-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6-12-25
6.000
12.000
SG7-1-25-6-12-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-6.35-25
6.350
6.350
SG7-1-25-6.35-6.35-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-7-25
6.350
7.000
SG7-1-25-6.35-7-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-8-25
6.350
8.000
SG7-1-25-6.35-8-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-9-25
6.350
9.000
SG7-1-25-6.35-9-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-9.525-25
6.350
9.525
SG7-1-25-6.35-9.525-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-25-6.35-10-25
6.350
10.000
SG7-1-25-6.35-10-25
1.5
13
26
6100
0.1
2
±0.15
70
铝合金
阳极银色
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表