外径104 - 多节膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
多节膜片联轴器
多节膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_8wp/sg7_8_104wp.prj},{NB=SG7-8-94-38-40-104WP},{D1=38},{T1=3.300},{B1=10.000},{K1=},{D2=40},{T2=3.300},{B2=12.000},{K2=},{TSS=55-60},{RT=250},{MS=10000},{RRO=0.52},{TT=2.0},{EP=±1.1},{ML=主体铝合金、不锈钢膜片},{FH=阳极银色},{WT=1734},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传动系统},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做;如需加键槽,则以非标形式定做},{TD=高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿角向和轴向偏差;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TSS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-8-94-35-35-104WP
35
35
SG7-8-94-35-35-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-35-38-104WP
35
38
SG7-8-94-35-38-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-35-40-104WP
35
40
SG7-8-94-35-40-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-35-42-104WP
35
42
SG7-8-94-35-42-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-35-45-104WP
35
45
SG7-8-94-35-45-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-38-38-104WP
38
38
SG7-8-94-38-38-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-38-40-104WP
38
40
SG7-8-94-38-40-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-38-42-104WP
38
42
SG7-8-94-38-42-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-38-45-104WP
38
45
SG7-8-94-38-45-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-40-40-104WP
40
40
SG7-8-94-40-40-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-40-42-104WP
40
42
SG7-8-94-40-42-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-40-45-104WP
40
45
SG7-8-94-40-45-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-42-42-104WP
42
42
SG7-8-94-42-42-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-42-45-104WP
42
45
SG7-8-94-42-45-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
SG7-8-94-45-45-104WP
45
45
SG7-8-94-45-45-104WP
55-60
250
10000
0.52
2.0
±1.1
主体铝合金、不锈钢膜片
阳极银色
1734
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械的传...
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
高扭矩刚性和高灵敏度;零回转间隙;顺时针与逆时针回...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表